REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • W pełni elektryczny osadzak z magazynkiem na 30 gwoździ opracowany specjalnie dla wykonawców pracujących z płytami gipsowo-kartonowymi – BX 3-L-22 może zastąpić Twoje osadzaki gazowe podczas montażu profili ścianek działowych, oferując cichszą pracę, mniejszy odrzut, łatwiejszą konserwację oraz brak kosztów zakupu gazu.
  • Wysoka wydajność akumulatorowa – osadzanie do 850 gwoździ na jedno naładowanie dzięki zastosowaniu rewolucyjnych akumulatorów Nuron i silnika bezszczotkowego
  • Inteligentne funkcje – narzędzie automatycznie ustawia się do pierwszego zamocowania kiedy po nie sięgniesz. Aktywne rozwiązywanie problemów za pomocą aplikacji ON!Track oraz wskaźnik uzupełniania gwoździ pozwalają uniknąć przestojów w miejscu pracy.
  • Zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi – profilowana rękojeść, niewielka droga docisku i lampka LED pomagają zapewnić większą wygodę podczas osadzania setek gwoździ dziennie
  • Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe osadzaki dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, łącznikom klasy Premium oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
  • Mocowanie profili konstrukcji ścianek działowych do betonu i stali
  • Mocowanie drewna do betonu – zmodyfikowany magazynek do stosowania z dłuższymi gwoździami (maks. długość 36 mm)
  • Mocowanie folii membranowych, siatek i blach do betonu
  • Mocowanie kabli i przewodów do betonu i stali
  • Mocowanie drewna do betonu – zmodyfikowany magazynek z dłuższymi gwoździami (maks. długość 1-13/32")

Dane techniczne

Dokumenty i video