REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Druga generacja osadzaków Hilti bez komory spalania, do bardziej niezawodnego osadzania gwoździ w betonie, stali i niektórych rodzajach muru z cegły pełnej
  • Urządzenie bez komory spalania, brak zużytych pojemników na gaz lub nabojów do utylizacji
  • Pozwala na osadzenie do 800/500/400 elementów mocujących z jednego ładowania akumulatora (w zależności od modelu akumulatora B22 – 5,2 Ah, 3,0 Ah lub 2,6 Ah)
  • Możliwość stosowania z magazynkowanymi lub pojedynczymi gwoździami, czy kołkami gwintowanymi – magazynek o pojemności 20 gwoździ
  • Zapewnia wysoką produktywność dzięki prędkości osadzania 1,3 gwoździa na sekundę
Aplikacje
  • Mocowanie kabli i rurek kablowych do podłóg, ścian i sufitów, do betonu, cegły pełnej i stali
  • Mocowanie różnych lekkich instalacji elektrycznych do podłóg, ścian i sufitów, do betonu, cegły pełnej i stali
  • Mocowanie rur grzewczych do betonowych podłóg
  • Odpowiednie do różnych mocowań lekkich w betonie, murze z cegły pełnej lub stali
  • Mocowanie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych do podłóg, ścian i sufitów, do betonu, muru z cegły pełnej lub stali – przy użyciu prowadnicy kołka IF

Dane techniczne

Dokumenty i video