Końcówki i nasadki
Znajdź odpowiednie końcówki, uchwyty końcówek oraz inny osprzęt do elektronarzędzi Hilti, opracowane, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie i dużą trwałość podczas wykonywania zamocowań, kotwienia lub dokręcania śrub
53 Produkty
Filtr

- Opis
- Wysokiej jakości końcówka z powłoką diamentową do stosowania w tzw. twardych przypadkach
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości – zmniejszone ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki
- Application 02
- Zalecane do zastosowań w tzw. przypadku twardym, np. w metalu lub betonie

- Opis
- Końcówka do wkrętów dostosowana do płyt gipsowo-kartonowych
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Zoptymalizowany kształt zapewniający pewne trzymanie wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych oraz poprawiający widoczność łba wkręta
- Application 02
- W szczególności nadaje się do stosowania z wkrętarkami do płyt gipsowo-kartonowych

- Opis
- Wysokiej jakości końcówka z powłoką diamentową i strefą uderzenia do stosowania z wkrętarkami udarowymi
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Elastyczna strefa skrętna trzpienia zwiększa wytrzymałość końcówki – przy uderzeniach końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i przedłużoną żywotność
- Application 02
- Odpowiednia do stosowania z tradycyjnymi wkrętarkami z udarem stycznym

- Opis
- Profesjonalna końcówka ze strefą skrętną do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Elastyczna strefa skrętna trzpienia zwiększa wytrzymałość końcówki – przy uderzeniach końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i przedłużoną żywotność
- Advantage 02
- Wysoce wytrzymała stal ogranicza ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki

- Opis
- Końcówka standardowa do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Prosta i solidna konstrukcja
- Application 02
- Do wszystkich podstawowych prac montażowych – zalecane do zastosowań w tzw. przypadku miękkim, np. w drewnie

- Opis
- Wysokowydajny uchwyt końcówek udarowych do stosowania z wkrętarkami udarowymi
- Application 01
- Odpowiedni do wszystkich końcówek 1/4" do wkrętarek, wyprodukowanych zgodnie z DIN 3126 C 6.3 i E 6.3
- Advantage 01
- Przy stosowaniu z wkrętarkami udarowymi, uchwyt końcówki udarowej zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach
- Application 02
- Zalecane do stosowania z wkrętarkami udarowymi i końcówkami udarowymi Hilti

- Opis
- Standardowy uchwyt magnetyczny końcówek udarowych do stosowania ze standardowymi wkrętarkami
- Application 01
- Odpowiedni do wszystkich końcówek 1/4" do wkrętarek, wyprodukowanych zgodnie z DIN 3126 C 6.3 i E 6.3
- Advantage 01
- Prosta i solidna konstrukcja – wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości

- Opis
- Profesjonalny, szybkowymienny uchwyt końcówek
- Application 01
- Odpowiedni do wszystkich końcówek 1/4" do wkrętarek, wyprodukowanych zgodnie z DIN 3126 C 6.3 i E 6.3
- Advantage 01
- Mechanizm umożliwiający szybką zmianę końcówek jedną ręką – końcówka jest bezpiecznie utrzymywana przez samoblokujący się uchwyt
- Application 02
- Idealne dopasowanie do wkrętarek Hilti oraz standardowych, skrętnych i udarowych końcówek Hilti

- Opis
- Uchwyt do adapteru nasadek do stosowania z typowymi wkrętarkami
- Advantage 01
- Mechanizm umożliwiający szybką zmianę końcówek jedną ręką – końcówka jest bezpiecznie utrzymywana przez samoblokujący się uchwyt
- Application 01
- Uchwyt adaptera nasadek pasujący do wszystkich końcówek 1/4" do wkrętarek, wyprodukowanych zgodnie z DIN 3126 C 6.3 i E 6.3
- Długość
- 50 mm

- Opis
- Wysokiej jakości zestaw końcówek do stosowania z wkrętarkami udarowymi
Brak danych technicznych

- Opis
- Wkrętak ręczny w futerale z wymiennymi końcówkami do ręcznego wkręcania wkrętów
- Application 01
- Futerał z końcówkami 16 x 89 mm do uniwersalnych zastosowań z wkrętarkami lub jako wkrętak ręczny
- Advantage 01
- Uchwyt szybkozaciskowy pozwalający na zmienianie końcówek jedną ręką oraz swobodnie obracająca się tuleja umożliwiająca szybkie obracanie wkrętaka
- Advantage 02
- Ergonomiczna rękojeść zapewniająca komfort pracy podczas długotrwałego użytkowania

- Opis
- Zestaw końcówek standardowych do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Prosta i solidna konstrukcja – wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości
- Application 02
- Do wszystkich podstawowych prac montażowych – zalecane do zastosowań w tzw. przypadku miękkim, np. w drewnie

- Opis
- Profesjonalny zestaw końcówek ze strefą skrętną do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Elastyczna strefa skrętna trzpienia końcówki amortyzuje większe obciążenia – przy uderzeniu końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i żywotność
- Advantage 02
- Wyjątkowo duża wytrzymałość ogranicza ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki

- Opis
- Klucz młotkowy do osadzania i mocowania kotew, śrub i nakrętek
- Application 01
- Różnorodne nasadki do skręcania śrubami oraz dokręcania nakrętek
- Advantage 01
- Grzechotka przystosowana także do używania jako młotek – nie trzeba nosić dwóch narzędzi
- Advantage 02
- Przedłużenie dźwigni 295 mm pozwalające na uzyskanie momentu do 600 Nm

- Opis
- Nasadka z zatrzaskiem magnetycznym wkrętu do stosowania z wkrętami z łbem sześciokątnym
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Advantage 01
- Nasadka magnetyczna do wkrętów z łbem sześciokątnym

- Opis
- Nasadka z niemagnetycznym / kulkowym zatrzaskiem do wkrętów, do stosowania z wkrętami z łbem sześciokątnym
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Advantage 01
- Wykonanie w wersji bez magnesu, z zatrzaskiem kulkowym do wkrętów z łbem sześciokątnym
- Advantage 02
- Nie powoduje przyciągania opiłków metalowych

- Opis
- Wkrętak ręczny do ręcznego wkręcania śrub / wkrętów
- Application 01
- Różnorodne końcówki pasujące do wszystkich powszechnie stosowanych wkrętów – do wkręcania wkrętów, odkręcania zakleszczonych śrub, z możliwością „dłutowania”
- Advantage 01
- Wierzchołek Black Point zapewniający większą trwałość oraz precyzyjne dopasowanie do wkrętu
- Advantage 02
- Ergonomiczna rękojeść zapewniająca komfort pracy podczas długotrwałego użytkowania

- Opis
- Zestawy kluczy nasadowych
- Application 01
- Grzechotka Hilti stanowi połączenie pięciu różnych typów grzechotek.
- Advantage 01
- Szybkość i elastyczność pracy.
- Application 02
- Może być nawet stosowany jako wkrętak.

- Opis
- Nasadka dostosowana do systemów zamocowań wkręcanych Hilti do poszyć dachowych
- Application 01
- Nasadka do wkrętów z łbem sześciokątnym, np. wkrętów do konstrukcji metalowych i wkrętów samowiercących
- Advantage 01
- Przeznaczone do stosowania z uchwytami do pracy w pozycji stojącej Hilti SDT, aby zapewnić długą żywotność
- Application 02
- Do stosowania z uchwytem SDT do pracy w pozycji stojącej

- Opis
- Końcówki do wkrętarek dostosowane do systemów mocowania Hilti
- Application 01
- Nadaje się do stosowania z wkrętarkami Hilti do płyt gipsowo-kartonowych oraz magazynkami do wkrętów Hilti
- Advantage 01
- Zoptymalizowane do stosowania z magazynkami do wkrętów Hilti, np. SMD, SD-M1 lub SD-M2
- Application 02
- Pasują do wszystkich łbów wkrętów z gniazdem typu Phillips 2 (PH2)

- Opis
- Zestaw wysokiej jakości końcówek z powłoką diamentową do stosowania w tzw. twardych przypadkach
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości – zmniejszone ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki
- Application 02
- Zalecane do zastosowań w tzw. przypadku twardym, np. w metalu lub betonie

- Opis
- Oddzielna rękojeść (sam uchwyt - rączka) - artykuł 2071231 lub zestawy wkrętaków ręcznych z aprobatą VDE w trwałym futerale z 14 izolowanymi, wymiennymi końcówkami
- Długość
- 154 mm

- Opis
- Zestaw składający się z 35 narzędzi ręcznych niezbędnych do prac przy stolarce okiennej oraz codziennych prac konserwacyjnych w budownictwie
Brak danych technicznych

- Opis
- Zestaw smukłych wkrętaków ręcznych z aprobatą VDE w trwałym futerale z 11 izolowanymi, wymiennymi, bardzo smukłymi końcówkami, dwoma rękojeściami i trwałym futerałem
Brak danych technicznych

- Opis
- Zestaw 35-elementowy zawierający trwałe, praktyczne i oszczędzające czas narzędzia ręczne dla profesjonalnych instalatorów podpór MEP
Brak danych technicznych

- Opis
- Akcesoria do ukrytych zamocowań paneli przy montażu fasada wentylowanych
- Długość
- 90 mm

- Opis
- Akcesoria do ukrytych zamocowań paneli przy montażu fasada wentylowanych
- Długość
- 64 mm

- Opis
- Nasadka sześciokątna udarowa HKN do osadzania kotew HKN w płytach otworowych
- Końcówki mocujące
- 1/4 cala sześciokątny
- Krótkie/długie
- Długi
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Srebrny

premium
- Opis
- Narzędzie do osadzania, do łączników do drewna HCW
Brak danych technicznych

- Opis
- Zestaw nasadek sześciokątnych udarowych do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Krótkie/długie
- Długi
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Krótka nasadka udarowa 1/4" (calowa) do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala (12,7 mm) 4-kątny
- Krótkie/długie
- Krótki
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Nasadka do dokręcania nakrętek kołnierzowych na kołkach gwintowanych
Brak danych technicznych

- Opis
- Nasadki sześciokątne udarowe 3/8"
- Końcówki mocujące
- 3/8 cala 4-kątny
- Krótkie/długie
- Krótki
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Długa nasadka udarowa 1/2" do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Krótkie/długie
- Długi
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Krótka nasadka udarowa 1/2" (calowa) do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Krótkie/długie
- Krótki
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Długa nasadka udarowa 1/2 (calowa) do dokręcania śrub i kotew, z udarem magnetycznym i adapterem o cienkich ściankach
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Krótkie/długie
- Długi
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Srebrny, Pokryty powłoką

- Opis
- Akcesoria do nasadek udarowych
- Końcówki mocujące
- 3/8 cala 4-kątny, 3/4 cala (19,05 mm) 4-kątny, 1/4 cala sześciokątny, 7/16 cala (11,11 mm) sześciokątny
- Krótkie/długie
- Długi
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Krótka nasadka udarowa 3/4" (calowa) do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące
- 3/4 cala (19,05 mm) 4-kątny
- Krótkie/długie
- Krótki
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Fosforanowanie na czarno

- Opis
- Długie nasadki sześciokątne udarowe 3/4" (calowe) do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące
- 3/4 cala (19,05 mm) 4-kątny
- Krótkie/długie
- Długi
- Klasa produktu
- Ultimate

ultimate
- Opis
- Klucz nasadowy z kontrolą momentu dokręcającego, do osadzania kotew HSA
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Zastosowanie z
- SIW 22-A, SIW 22T-A

- Opis
- Uchwyt końcówki do wkrętów, umożliwia też przekształcenie zakrętarki z udarem stycznym we wkrętarkę udarową
- Końcówki mocujące
- 1/2 cala 4-kątny
- Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie
- Srebrny, Pokryty powłoką

- Opis
- Adaptery, aby umożliwić mocowanie nasadek na uchwycie narzędziowym 1/4"
- Application 01
- ¼" sześciokątnym
- Końcówki mocujące
- Różne

- Opis
- Narzędzie do gradowania gładkich otworów w betonie wykonywanych diamentowym wiertłem koronowym
Brak danych technicznych


- Opis
- Narzędzie do osadzania – wymagane do montażu kotew samopodcinających HDA
Brak danych technicznych


- Opis
- Narzędzie do demontażu – do łatwego wyjmowania kotew samopodcinających HDA
Brak danych technicznych


- Opis
- Narzędzie do osadzania kotew klinowych (np. HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2) w betonie
Brak danych technicznych

- Opis
- Narzędzie do osadzania kotew w patronie foliowym, dla rodzaju pręta z łbem sześciokątnym
Brak danych technicznych

- Opis
- Narzędzie do osadzania tulei z gwintem wewnętrznym
Brak danych technicznych