Zestaw wkrętaków izolowanych S-SD-S VDE
Nowy produktProdukt #r17051924
Zestaw smukłych wkrętaków ręcznych z aprobatą VDE w trwałym futerale z 11 izolowanymi, wymiennymi, bardzo smukłymi końcówkami, dwoma rękojeściami i trwałym futerałem
- Długość: 154 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zestaw bitów Wkrętak ręczny
Właściwości
- Uzyskały aprobatę VDE oraz przeszły badania zgodności z IEC 60900 – izolowany wkrętak z potwierdzoną testami wytrzymałością do 10 000 V, aby zapewnić większe bezpieczeństwo pracy przy napięciach dopuszczalnych do 1000 V
- Zawiera dwie wygodne i praktyczne rękojeści – wyprofilowane, aby zapewnić wygodny chwyt podczas długotrwałego użytkowania, kształt profilu zapobiega toczeniu się narzędzia, rękojeść ma zatrzaskowy uchwyt
- Łatwiejszy dostęp w ograniczonej przestrzeni – bardzo smukłe końcówki wkrętaka do wkrętów znajdujących się w ciasnych miejscach. Wymienne końcówki z uchwytami PZ/S (1/2), płaskim SL (0,6x3,5, 1x5,5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25)
- Niewielki futerał z uchem do zawieszania na ścianie – trwały, składany futerał pomaga dobrze zorganizować komplet narzędzi oraz chroni go podczas transportu i w trakcie użytkowania. Możliwość zawieszenia na pasku, aby zapewnić łatwy dostęp podczas pracy w różnych miejscach
Aplikacje
- Osadzanie wszystkich wkrętów powszechnie stosowanych w instalacjach elektrycznych (zestaw zawiera 11 wymiennych końcówek)
- Osadzanie wkrętów z łbem wpuszczanym i elementów sprężynowych – końcówki o długości 154 mm, o bardzo smukłym trzpieniu
- Końcówki wkrętaka do zastosowań elektrycznych, izolacja z aprobatą VDE
- Osadzanie wkrętów z łbem wpuszczanym i elementów sprężynowych – końcówki o długości 6", o bardzo smukłym trzpieniu