Zestaw narzędzia ręcznego S-TK
Nowy produktProdukt #r16146292
Zestaw składający się z 35 narzędzi ręcznych niezbędnych do prac przy stolarce okiennej oraz codziennych prac konserwacyjnych w budownictwie
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zestaw bitów Allround
Właściwości
- Łatwiejsza praca w ograniczonych przestrzeniach – elastyczny, ekstra wąski i krótki, 80 mm trzonek śrubokrętu, a także w pełni stalowa mini grzechotka 90° do dokręcania śrub, do bezpośredniego stosowania z długimi bitami 50 mm (PH, TX i HEX-Plus) lub z przedłużeniem 75 mm i tulejami (SW 7,8,10,13)
- Klucze imbusowe L ze stali nierdzewnej odporne na korozję materiałów i zapobiegające przenoszeniu rdzy na elementy mocujące – klucze imbusowe L Torx® z funkcją przytrzymywania, zapobiegającą gubieniu śrub (TX 8/10/15/20/25/30) oraz klucze L z końcówką kulową HEX-Plus (HEX 2/2.5/3/4/5) do połączeń kątowych. Super długie ramię pozwalające bez trudu sięgnąć do przestrzeni ograniczonych
- Szybsze dokręcanie regulowanym kluczem samonastawnym S-FS z grzechotką, otwartymi szczękami i 30° kątem powrotu by zapewnić szybsze postępy prac, bez potrzeby zdejmowania klucza za każdym razem (rozmiar nakrętki od 10-13 mm / M6 - M8)
- Klucz mini pozwala na bezpośrednie mocowanie bitów, a wraz z załączonym adapterem, może być również wykorzystany do tulei ¼” (tuleje do stosowania tylko w narzędziach bez udaru). Opcja przełączania kierunku dla większej dostępności i szybkiej zmiany pomiędzy trybem mocowania i usuwania połączeń
- Niewielki futerał z uchem do zawieszania na ścianie – trwały, składany futerał pomaga dobrze zorganizować komplet narzędzi i chroni go podczas transportu
Aplikacje
- Narzędzie ręczne do wszechstronnych prac – montaż okien, codzienne utrzymanie budynków i konstrukcji
- Zestaw narzędzi dopasowany do Twoich potrzeb – miej wszystkie niezbędne na co dzień narzędzia do montażu okien i konserwacji budynków w jednym kompaktowym, dobrze zorganizowanym futerale
- Mocowanie w obiektach przemysłowych – klucze imbusowe L ze stali nierdzewnej wymrażanej próżniowo, odpowiednie praktycznie do wszystkich zastosowań przemysłowych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności na korozję