Nasadka sześciokątna udarowa SI-S 3/4" głęboka
Nowy produkt UltimateProdukt #r5410116
Długie nasadki sześciokątne udarowe 3/4" (calowe) do dokręcania śrub i kotew
- Końcówki mocujące: 3/4 cala (19,05 mm) 4-kątny
- Krótkie/długie: Długi
- Długość: 90 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także nasadki, zakrętarka lub SIW 10
Właściwości
- Dwa otwory zabezpieczające zapewniają większą dokładność połączenia między nasadką, a uchwytem 3/4” zakrętarki
- Skosy z dwoma otworami zabezpieczającymi
Aplikacje
- Dokręcanie śrub i nakrętek
- Wkręcanie wkrętów do drewna
- Osadzanie kotew