Zestaw wkrętaków S-BS
Nowy produktProdukt #r25907
Wkrętak ręczny w futerale z wymiennymi końcówkami do ręcznego wkręcania wkrętów
- Długość: 89 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zestawy końcówek z rękojeścią
Właściwości
- Uchwyt szybkozaciskowy pozwalający na zmienianie końcówek jedną ręką oraz swobodnie obracająca się tuleja umożliwiająca szybkie obracanie wkrętaka
- Ergonomiczna rękojeść zapewniająca komfort pracy podczas długotrwałego użytkowania
- Elastyczny futerał pozwala na przechowywanie w skrzynce narzędziowej lub wygodne zawieszenie na pasku.
- Odpowiednie do stosowania z uchwytem ręcznym lub z wkrętarką
- Specjalny kształt zapobiega niezamierzonemu toczeniu się wkrętka w miejscu pracy.
Aplikacje
- Futerał z końcówkami 16 x 89 mm do uniwersalnych zastosowań z wkrętarkami lub jako wkrętak ręczny
- 16 wymiennych końcówek pasujących do wszystkich powszechnie stosowanych wkrętów
- Końcówki są odpowiednie do stosowania z elektronarzędziami
- Końcówki 89 mm (3-1/2") ułatwiające dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Uchwyt pasuje do każdego wiertła z sześciokątną końcówką mocującą 1/4"