Rękojeść lub zestawy wkrętaków izolowanych S-SD-S VDE
Nowy produktProdukt #r6571489
Oddzielna rękojeść (sam uchwyt - rączka) - artykuł 2071231 lub zestawy wkrętaków ręcznych z aprobatą VDE w trwałym futerale z 14 izolowanymi, wymiennymi końcówkami
- Długość: 154 mm
Udostępnij
Właściwości
- Uzyskały aprobatę VDE oraz przeszły badania zgodności z IEC 60900 – izolowane wkrętaki z potwierdzoną testami wytrzymałością do 10 000 V, aby zapewnić bardziej bezpieczną pracę przy napięciach dopuszczalnych do 1000 V
- Wygodny i praktyczny design rączki (rączka do zamówienia też oddzielnie art 2071231) – wyprofilowana by zapewnić wygodny chwyt podczas długich godzin użytkowania, kształt profilu zapobiega toczeniu się narzędzia, rękojeść ma zatrzaskowy uchwyt narzędziowy
- Niewielki futerał z uchem do zawieszania – trwały, składany futerał pomaga dobrze zorganizować komplet narzędzi i chroni go podczas transportu i w trakcie użytkowania
- Końcówki wkrętaka z izolacją elektryczną, z aprobatą VDE (niemieckiego stowarzyszenia technologii elektrycznych, elektronicznych i informatycznych) do 1000 V
Aplikacje
- Osadzanie wszystkich wkrętów powszechnie stosowanych w instalacjach elektrycznych (zestaw zawiera 14 wymiennych końcówek)
- Osadzanie wkrętów z łbem wpuszczanym i elementów sprężynowych – końcówki o długości 154 mm, o bardzo smukłym trzpieniu
- Końcówki wkrętaka do zastosowań elektrycznych, izolacja z aprobatą VDE
- Dostępne części zamienne i zapasowe