Zestaw narzędzia ręcznego S-TK M&E
Nowy produktProdukt #r17052687
Zestaw 35-elementowy zawierający trwałe, praktyczne i oszczędzające czas narzędzia ręczne dla profesjonalnych instalatorów podpór MEP
Udostępnij
Klienci wyszukali także Zestaw bitów Elektryk lub Zestaw bitów Hydraulik
Właściwości
- Elastyczna i prędka grzechotka S-SW ¼” może się obracać o 180° i blokować w 5 położeniach kątowych. Niewielki kąt powrotu wynoszący 5° dzięki precyzyjnym zębom grzechotki, kółko nastawcze do przestawiania kierunku oraz swobodnie obracające się tuleje pomogą szybciej skończyć pracę. Do wyboru 8 nasadek (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) kompatybilnych zarówno z narzędziami ręcznymi, jak i elektronarzędziami bez udaru
- Szybsze dokręcanie regulowanym kluczem samonastawnym S-FS z grzechotką, otwartymi szczękami i 30° kątem powrotu by zapewnić szybsze postępy prac, bez potrzeby zdejmowania klucza za każdym razem (rozmiar nakrętki od 10-13 mm / M6 - M8)
- Zestaw zawiera również końcówki 7x 25 mm (Hex-Plus 3/4/5/6, TX25, PH1/2) z uchwytem do końcówek 50 mm z funkcją blokowania, ergonomiczny śrubokręt SL0.6x3.8 oraz rękojeść VDE z zabezpieczeniem przed obracaniem się
- Uzyskały aprobatę 12 VDE oraz przeszły badania zgodności z IEC 60900 – izolowane wkrętaki z potwierdzoną testami wytrzymałością do 10 000 V, aby zapewnić bardziej bezpieczną pracę przy napięciach dopuszczalnych do 1000 V
- Niewielki futerał z uchem do zawieszania na ścianie – trwały, składany futerał pomaga dobrze zorganizować komplet narzędzi i chroni go podczas transportu
Aplikacje
- Zestaw narzędzia ręcznego do konserwacji instalacji mechanicznych i elektrycznych – montaż i codzienna konserwacja kanałów wentylacyjnych, kanałów kablowych, wind i innych elementów wyposażenia budynków
- Zestaw narzędzi dopasowany do branży – miej wszystkie niezbędne na co dzień narzędzia do konserwacji MEP w jednym, kompaktowym, dobrze zorganizowanym i trwałym futerale