Zestaw kluczy młotkowych S-HW
Nowy produktProdukt #r25911
Klucz młotkowy do osadzania i mocowania kotew, śrub i nakrętek
Udostępnij
Klienci wyszukali także Klucz młotkowy
Właściwości
- Grzechotka przystosowana także do używania jako młotek – nie trzeba nosić dwóch narzędzi
- Przedłużenie dźwigni 295 mm pozwalające na uzyskanie momentu do 600 Nm
- W celu zapewnienia wyjątkowej trwałości, kuta matrycowo główka młotkowa jest na stałe zamocowana do trzonu przy użyciu złącza kształtowego.
- Wytrzymały mechanizm przełączający – duża wytrzymałość, ponieważ zmiana kierunku mechanizmu grzechotki odbywa się przy pomocy wciskanego hartowanego trzpienia
- Z cylindrycznym trzonem minimalizującym drgania wywołane uderzeniami
Aplikacje
- Różnorodne nasadki do skręcania śrubami oraz dokręcania nakrętek
- Elementy przedłużające 125 mm i 250 mm ze swobodnie obracającymi się tulejami ułatwiające dostęp oraz użytkowanie
- Kołek centrujący ułatwiający ustawianie mocowanych elementów
- Dostępne części zamienne i zapasowe