REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

827 Produkty dla "hus3 h6".

Filtr
MM-C-30 Szyna


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich
Grubość
30 mm
Grubość materiału
1 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
MM-C-36 Szyna


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich/średnich
Grubość
36 mm
Grubość materiału
1,75 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
Łącznik gwintowany do profilu nośnego MT-HL OC
Opis
Łącznik gwintowany do łączenia elementów gwintowanych bezpośrednio do profili MT w środowiskach średnio korozyjnych
Skład materiału
Nakrętka: C4C – EN 10263-2, PA66
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-30D OC Podwójna szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, w środowiskach o małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
2 mm
MT-30D Podwójna szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2 mm
MT-30 OC szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa z otworami, do zastosowań zewnętrznych o niskim poziomie zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-30 Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Złączka U MT-CC-30
Opis
Ocynkowany galwanicznie łącznik mostkowy do krzyżowego łączenia szyny z szyną lub belką przy stosowaniu szyny montażowej MT
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MM-R-16-36


Opis
Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn MM do różnych materiałów podłoża
Klasa produktu
Ultimate
Skład materiału
Materiał: DC04 – DIN EN 10130, Płytka: DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
MM-T-16-36


Opis
Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MM bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
EN-GJMB-550-4 – DIN EN 1562
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
MP-HI Obejma do rur, z szybkim mechanizmem zamykającym, do zastosowań lekkich
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z izolacją akustyczną i szybkim mechanizmem zamykającym, zapewniająca wysoką produktywność, do zastosowań lekkich
Redukcja hałasu
17 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 110 °C
Skład materiału
DC01 – DIN EN 10130
MIP-T Obejma do rur chłodniczych (izolacja o dużej grubości)
Opis
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur zapewniająca maksymalną produktywność w zastosowaniach chłodniczych, z izolacją o grubości od 31 do 50 mm
Redukcja hałasu
20 dB (A)
Odporność na temperaturę
-40 - 105 °C
Skład materiału
Pianka poliuretanowa o komórkach zamkniętych (PIR), elastyczna pianka elastomerowa, zewnętrzne osłony nośne wykonane z lakierowanej blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm
MT-BR-30 Ramię wspornika
Opis
Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-BR-30 OC Wspornik
Opis
Wspornik do zastosowań średnich na zewnątrz
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MM-B-30


Opis
Konsola
Grubość materiału
Szyna: 1 mm, stopa: 4 mm
Skład materiału
Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
MM-B-36


Opis
Konsola
Grubość materiału
Szyna: 1,75 mm, stopa: 6 mm
Skład materiału
Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
MFP-UHD Punkt stały ciężki uniwersalny
Opis
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały z jednostronnym usztywnieniem, do zastosowań do dużych obciążeń, maks. 36 kN
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Profil wieszakowy MFT-HP 33
Opis
Szyna wieszakowa do ukrytego mocowania paneli elewacyjnych przy użyciu wieszaków
Grubość
63.5 mm
Szerokość
33 mm
Długość
6000 mm
Profil MFT-SP 38 do paneli kamiennych
Opis
Profile do mocowania paneli kamiennych ze szczelinami
Długość
6 m
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
2,0 mm
Konsola MFT-FOX HI
Opis
Aluminiowa konsola pozioma z matą termoizolacyjną
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
5 mm
Zestaw do izolacji akustycznej MAC-P33
Opis
Ocynkowany galwanicznie zestaw do izolacji akustycznej, do szyn montażowych MQ
Redukcja hałasu
10 dB (A)
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111, Guma EPDM
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
KF 30/45


Opis
Pasta uszczelniająca
Pojemność puszki / naboju
310 ml
Wykończenie powierzchni
nie dotyczy
Rodzaj materiału podłoża
nie dotyczy
Zaślepka szyny MT-EC-30
Opis
Zaślepka szyny do szyn montażowych MT-30
Skład materiału
PPB-M02
Wykończenie powierzchni
nie dotyczy
Szyna przedłużająca DD-HD30-XT30
Opis
Przedłużka kolumny do statywów do wiertnic diamentowych Hilti
Informacja o dodatkowych akcesoriach
30-centymetrowa szyna przedłużająca do statywu
Szyna przedłużająca DD-HD30-XT
Opis
Przedłużka kolumny do statywów do wiertnic diamentowych Hilti
Informacja o dodatkowych akcesoriach
100-centymetrowa szyna przedłużająca do statywu
Statyw do wiertnic DD-ST 30
Opis
Statyw do wiertnic diamentowych Hilti DD 30-W
Tryb mocowania
Próżnia
Przedłużka kolumny
Nie
Zastosowanie z
DD 30-W
Podstawa podcisnieniowa DD-HD30-VBP
Opis
Płyty podstawy i akcesoria do płyt podstawy
Tryb mocowania
Próżnia
Zestaw kółek DD-HD30-W
Opis
Płyty podstawy i akcesoria do płyt podstawy
Zastosowanie z
DD-HD 30
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Zestaw kółek do statywu
Podstawa podcisnieniowa DD-HD30-VBPP
Opis
Płyty podstawy i akcesoria do płyt podstawy
Tryb mocowania
Próżnia
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Podstawa podciśnieniowa do mocowania np. na kręgach studziennych.
Złącze DD 30-W
Opis
Docisk zbieraka wody do systemów wiercenia diamentowego Hilti
Rodzaj akcesoriów
Łączniki
Zastosowanie z
DD 30-W, DD EC-1
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Adapter do podłączania węży wodnych do odkurzaczy
Splash guard DD-30-W-CV
Opis
Hydronetka/osprzęt
Rodzaj akcesoriów
Osłony
Zastosowanie z
DD 30-W
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Osłona przeciwrozpryskowa do wiercenia nad głową przy użyciu DD 30-W
Docisk zbieraka wody DD-HD30-WCH
Opis
Umożliwia mocowanie systemu zbierania wody do statywu – pasuje do systemu zasilania wodą WMS 100
Rodzaj akcesoriów
Dociski zbieraków wody
Zastosowanie z
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Docisk zbieraka wody
Wiertło stopniowe TS-BT 31-95 PFP
Opis
Wiertła do usuwania powłok ogniochronnych, do precyzyjnego nawiercania otworów oraz usuwania ogniochronnych powłok cementowych i pęczniejących ze stali
Materiał podłoża
Stal
Wiertło stopniowe TX-BT 31-95 PFP
Opis
Wiertła do usuwania powłok ogniochronnych, do precyzyjnego nawiercania otworów oraz usuwania ogniochronnych powłok cementowych i pęczniejących ze stali
Materiał podłoża
Stal
Prowadnica magazynka SDT 30
Opis
Wysokowydajne urządzenie do pracy w pozycji stojącej, do stosowania z wkrętami magazynkowanymi do montażu poszyć dachowych - do łączenia blach na zakładkę i mocowania blach do konstrukcji
Ciężar
3.9 kg
Kaseta HIT-CR 330
Opis
Kaseta na patrony foliowe np. HY200 (czerwona)
Brak danych technicznych
Kaseta HIT-CR 500
Opis
Kaseta na patrony foliowe np. HY200 (czerwona)
Brak danych technicznych
Narzędzie do osadzania HSD-M M8 5/16"X30
Opis
Narzędzie SDS-plus (TE-C) do osadzania kotew wpuszczanych
Brak danych technicznych
Narzędzie do osadzania HSD-G M8 5/16"X30
Opis
Ręczne narzędzie do osadzania tulei kotwiących, z osłoną ręki
Brak danych technicznych
Walizka AG 125-A36
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu szlifierki kątowej lub szlifierki oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka AG 150-A36
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu szlifierki kątowej lub szlifierki oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka SR 30-A36 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu pilarki tarczowej, piły szablastej lub wyrzynarki oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka SC 30WR-22 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu pilarki tarczowej, piły szablastej lub wyrzynarki oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka EU_30_10 SP pusty
Opis
Walizki narzędziowe Hilti
Rodzaj akcesoriów
Walizki narzędziowe
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
500 x 420 x 140 mm
Walizka PM 30-MG pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu przyrządu pomiarowego oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Zgodne z
Lasery wielokierunkowe
Zastosowanie z
PM 30-MG
Walizka DX 36


Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu osadzaka oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka SR 30 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu pilarki tarczowej, piły szablastej lub wyrzynarki oraz akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka TE 30-A36 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu młotowiertarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka TE 30 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu młotowiertarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka TE 30-22 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu młotowiertarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Adapter statywu PMW 30
Opis
Uchwyty magnetyczne, uchwyty ścienne i adaptery do laserów wielokierunkowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Adapter do montażu na statywach i uchwytach ściennych z gwintem 1/4" i 5/8"
Walizka NPR 32-22 S pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu zaciskarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka NPR 32-22 L pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu zaciskarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka NPR 32 P/XL-22 pusty
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu zaciskarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Walizka TE 30  Typ017
Opis
Walizka narzędziowa o wzmacnianych bokach do przechowywania i transportu młotowiertarki i akcesoriów
Typy
Walizki na pojedyncze narzędzia
Detektor promienia PMA 32
Opis
Odbiorniki i płytki celownicze do laserów wielokierunkowych
Brak danych technicznych
Detektor promienia PRA 30
Opis
Pilot zdalnego sterowania/odbiorniki i uchwyty do niwelatorów laserowych Hilti PR
Brak danych technicznych
Detektor promienia PRA 30G
Opis
Pilot zdalnego sterowania/odbiorniki i uchwyty do niwelatorów laserowych Hilti PR
Brak danych technicznych
Przycisk kulkowy POA 36
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Pokrętło kuliste z gwintem wewnętrznym 5/8" i regulowaną poziomicą 40'. Możliwość stosowania z pryzmatem POA 20 lub POA 25
Leveller POA 37 adapter
Opis
Uchwyty ścienne i adaptery do wszystkich tachimetrów
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Adapter do uchwytu pryzmatu z dwoma gwintami zewnętrznymi 5/8" i poziomicą o dokładności 25'
721 - 780 z 827 produktów