REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Profil MFT-SP 38 do paneli kamiennych

Profile do mocowania paneli kamiennych ze szczelinami

  • Długość: 6 m
  • Skład materiału: EN AW-6063 T66
  • Grubość materiału: 2,0 mm

Wybierz opcję

Paczka
  • 6 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 163,52 PLN

Dane techniczne

Długość
6 m
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
2,0 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Kompletny system zawierający profile górny, środkowy, dolny oraz spoinowy pokrywający wszystkie zastosowania w projekcie
  • Kształt profilu oraz rowkowana powierzchnia umożliwiają łatwy montaż oraz idealne dopasowanie panela

Zastosowania

  • Poziome profile drugiej warstwy do mocowania paneli kamiennych ze szczelinami w systemach fasad wentylowanych
  • Przystosowane do paneli o grubości od 2 do 3 cm
  • Przystosowane do paneli o ciężarze do 120 kg/m²

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.