MT-30D OC Podwójna szyna montażowa
Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, w środowiskach o małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: S280GD
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Grubość materiału: 2 mm
Klienci szukali również MT or MT-Double channels.
Wybierz opcję
Paczka
- 3 m
- 6 m
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 271,26 PLN
Dane techniczne

Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
2 mm
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3)
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość stosowania – system MT opracowano z myślą o uproszczeniu zarówno logistyki, jak i montażu na budowie
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Odporność na korozję – powłoka cynkowo-magnezowa zapewnia szynie montażowej MT odporność na wilgoć i korozję chemiczną bez dodatkowej obróbki, nawet ciętych krawędzi
Zastosowania
- Konstrukcje podporowe MEP mocowane do podłogi, takie jak konstrukcje ramowe oparte na słupkach
- Konstrukcje podporowe MEP mocowane do stropu, takie jak podwieszane trapezy
- Konsole ścienne do cięższych rur
- Modułowe konstrukcje 3D do podpierania rur, kanałów i korytek kablowych
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.