MM-B-30
Nowy produktProdukt #r4602
Konsola
- Grubość materiału: Szyna: 1 mm, stopa: 4 mm
- Skład materiału: Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny
Udostępnij
Klienci wyszukali także Konsola ścienna, Wspornik ścienny, Wspornik, Kątownik lub Konsolka
Właściwości
- Profil ceowy z ząbkowanymi krawędziami
- Wzmocnione przedłużone otwory zapewniają większą wszechstronność i sztywność profilu
- Konstrukcja dopasowana do nośności kotew
- Znaczniki wymiarów ułatwiają montaż
- Profil ceowy z ząbkowanymi krawędziami
Aplikacje
- Montaż rur, kanałów wentylacyjnych lub korytek kablowych
- Mocowanie lekkich i średnich rurociągów
- Mocowanie kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Zalecana do stosowania w pomieszczeniach suchych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.