REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Konsole i ramiona wsporników do montażu modułowych systemów podpór

16 Produkty

Filtr
MT-BR-30 Ramię wspornika
Opis
Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
CSA_C_PDP.eps
MT-BR-40 Ramię wspornika
Opis
Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MT-BR-40D Ramię wspornika
Opis
Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MT-BR-30 OC Wspornik
Opis
Wspornik do zastosowań średnich na zewnątrz
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
CSA_C_PDP.eps
MT-BR-40 OC Wspornik
Opis
Wspornik do zastosowań średnich na zewnątrz
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MT-BR-40 O4 OC Wspornik
Opis
Wspornik do profilu MT-40 ze stopą z czterema otworami, do stosowania na zewnątrz
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MT-BR-40D OC Wspornik
Opis
Wspornik do podwójnych profili MT-40 do zastosowań średnich wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MT-BR-40D O4 OC Wspornik
Opis
Wspornik do podwójnych profili MT-40, ze stopą z czterema otworami, do stosowania na zewnątrz, do zastosowań średnich
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Products in this group meet the requirements of EN 1090-1
MM-B-30


Opis
Konsola
Grubość materiału
Szyna: 1 mm, stopa: 4 mm
Skład materiału
Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
MM-B-36


Opis
Konsola
Grubość materiału
Szyna: 1,75 mm, stopa: 6 mm
Skład materiału
Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
MQK-H-HDG 300/550 Konsola
Opis
Ocynkowana ogniowo konsola do zastosowań do dużych obciążeń
Grubość materiału
Szyna: 3 mm, stopa: 8 mm
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
MQK-H Konsola


Opis
Ocynkowana ogniowo konsola do zastosowań w wysoko obciążonych konstrukcjach
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MQK-21-R Konsola
Opis
Konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość materiału
Szyna: 2 mm, stopa: 6 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
MQK-21 D-R Konsola
Opis
Podwójna konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość materiału
Szyna: 2 mm, stopa: 8 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
MQK-41-R Konsola
Opis
Konsola szynowa C ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy średnich obciążeniach
Grubość materiału
Szyna: 2 mm, stopa: 8 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
MQK-41 D-R Konsola
Opis
Podwójna konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość materiału
Szyna: 2 mm, stopa: 10 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna