MT-BR-40 Ramię wspornika
Nowy produktProdukt #r12283497
Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Grubość materiału: 8 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Regulacja – dwa otwory wzdłużne ułatwiają poziomowanie i precyzyjną regulację
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Do podpierania obejm do rur, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych i innego osprzętu do podpór MEP
- Mocowanie lekkich podpór MEP do betonu i stali
- Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.