MQK-H Konsola
Nowy produktProdukt #r1752232
Ocynkowana ogniowo konsola do zastosowań w wysoko obciążonych konstrukcjach
- Grubość materiału: Szyna: 6 mm, stopa: 8 mm
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Udostępnij
Klienci wyszukali także Konsola ścienna, Wspornik ścienny, Wspornik, Kątownik lub Konsolka
Właściwości
- Możliwość łączenia ze standardowymi akcesoriami MQ
- Zaprojektowana, aby zapewnić wszechstronność stosowania i wytrzymałość na duże obciążenia
- Prostokątna płyta podstawy zapewnia lepsze połączenie z materiałem podłoża i zwiększenie sztywności
Aplikacje
- Do niezależnego stosowania na stropach lub ścianach
- Do montażu korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych, rurociągów oraz urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych