MQK-21-R Konsola
Nowy produktProdukt #r4309
Konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość materiału: Szyna: 2 mm, stopa: 6 mm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Udostępnij
Klienci wyszukali także Konsola ścienna, Wspornik ścienny, Wspornik, Kątownik lub Konsolka
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Opracowana w celu zapewnienia dużej wytrzymałości na ścinanie i ułatwienia montażu
- Prostokątna stopka – wzmacnia połączenie z podłożem i zwiększa sztywność
- Fabryczne znaczniki wymiarów – przyspieszające instalowanie, montaż i wykonywanie pomiarów
- Pojedyncza szyna, z otworami
Aplikacje
- Do niezależnego stosowania w stropach, ścianach i posadzkach lub w połączeniu z systemami szyn montażowych
- Instalacje w środowiskach przemysłowych lub obszarach o silnym działaniu skroplonej pary wodnej
- Montaż korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych i podpór rur

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.