MM-B-36
Nowy produktProdukt #r6136
Konsola
- Grubość materiału: Szyna: 1,75 mm, stopa: 6 mm
- Skład materiału: Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny
Udostępnij
Klienci wyszukali także Konsola ścienna, Wspornik ścienny, Wspornik, Kątownik lub Konsolka
Właściwości
- Profil ceowy z ząbkowaną krawędzią
- Przedłużone otwory z kołnieżowymi krawędziami zapewniają większą wytrzymałość i wszechstronność montażu
- Zoptymalizowana konstrukcja dostosowana do nośności kotew
- Znaczniki wymiarów ułatwiają montaż
Aplikacje
- Mocowanie lekkich i średnich rurociągów
- Mocowanie kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Zalecana do stosowania w pomieszczeniach suchych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.