MQK-H-HDG 300/550 Konsola
Nowy produktProdukt #r6003
Ocynkowana ogniowo konsola do zastosowań do dużych obciążeń
- Grubość materiału: Szyna: 3 mm, stopa: 4 mm
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Udostępnij
Klienci wyszukali także Konsola ścienna, Wspornik ścienny, Wspornik, Kątownik lub Konsolka
Właściwości
- Możliwość łączenia ze standardowymi akcesoriami MQ
- Zaprojektowana, aby zapewnić wszechstronność stosowania i wytrzymałość na duże obciążenia
- Prostokątna płyta podstawy zapewnia lepsze połączenie z materiałem podłoża i zwiększenie sztywności
Aplikacje
- Do niezależnego stosowania na stropach lub ścianach
- Do montażu korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych, rurociągów oraz urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych