REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami

  • Skład materiału: S280GD
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
  • Grubość materiału: 2 mm

Klienci szukali również MT or MT-Double channels.

Wybierz opcję

Paczka
  • 3 m
  • 6 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 251,01 PLN

Dane techniczne

L151113 (3535815)
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2 mm
Warunki środowiskowe
Wewnątrz

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
  • Łatwość stosowania – system MT opracowano z myślą o uproszczeniu zarówno logistyki, jak i montażu na budowie
  • Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
  • Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
  • Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie

Zastosowania

  • Konstrukcje podporowe MEP mocowane do podłogi, takie jak konstrukcje ramowe oparte na słupkach
  • Konstrukcje podporowe MEP mocowane do stropu, takie jak podwieszane trapezy
  • Konsole ścienne do cięższych rur
  • Modułowe konstrukcje 3D do podpierania rur, kanałów i korytek kablowych
  • Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.