Łącznik gwintowany do profilu nośnego MT-HL OC
Nowy produktProdukt #r21812575
Łącznik gwintowany do łączenia elementów gwintowanych bezpośrednio do profili MT w środowiskach średnio korozyjnych
- Skład materiału: Nakrętka: C4C – EN 10263-2, PA66
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Ciężar: 0.04 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także zintegrowany lub MT Seamless Heavy
Właściwości
- Mniej czynności montażowych – szybszy montaż w trzech krokach oraz ząbkowana konstrukcja pomagająca przy wstępnym mocowaniu i zwiększająca komfort pracy
- Prostota regulacji – możliwość wstawienia i regulacji w dowolnym miejscu na profil, z możliwością regulacji przyrostowej 2,5 mm (1/8")
- Zlicowane połączenia – elastyczne skrzydełko utrzymuje nakrętkę i jest zlicowane z profilem, umożliwiając łatwe i uniwersalne mocowanie instalacji
- Niezawodne instalacje – dopuszczone do obciążeń ścinających w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, jedno rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
Aplikacje
- Łączenie wszystkich pasujących elementów osprzętu z profilami zamkniętymi MT
- Montaż konstrukcji wsporczych MEP poprzez mocowanie pasujących złączek MT
- Wielobranżowe konstrukcje wsporcze MEP do różnorodnych instalacji, takich jak kanały wentylacyjne, korytka kablowe, rurociągi itp.
- Rurociągi technologiczne w energetyce i innych gałęziach przemysłu
- Montowane na suficie konstrukcje wsporcze MEP do dużych obciążeń, np. ruszty sufitowe, rurociągi komunalne i drenażowe