Hilti Nuron akumulator
Hilti Nuron akumulator

BEZPRZEWODOWO. BEZ KOMPROMISÓW.

Mocna wydajność dla wszystkich wyzwań na placu budowy dzięki Nuron

Co byś powiedział na to, gdybyś mógł zastąpić wszystkie urządzenia zasilane kablem i benzyną na placu budowy platformą akumulatorową? Dzięki Nuron, jest to możliwe. Nuron podnosi wydajność ponad 100 bezprzewodowych urządzeń na nowy poziom - niezależnie od tego, czy kruszysz, wiercisz czy mocujesz. Zoptymalizuj swój park urządzeń dzięki Nuron, pracuj szybciej, korzystaj z dodatkowych funkcji bezpieczeństwa i usług opartych na danych, które ułatwiają pracę Twoich zespołów.

TAK NURON-PLATFORMA AKUMULATOROWA ZWIĘKSZA TWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ

Ikona przedstawia Narzędzia Hilti Nuron.

Jeden system akumulatorów: dla ponad 70 narzędzi Hilti

Uporządkuj swój park urządzeń i obsługuj wszystkie urządzenia - od wiertarko-wkrętarki po ciężki młot do rozbiórki - na platformie Nuron. Jedno rozwiązanie dla wszystkich Twoich zastosowań.

Ikona symbolizuje wydajność.

Maksymalna moc: większa wydajność i dłuższa żywotność

Dzięki Nuron podwajasz zarówno moc, jak i czas pracy swoich urządzeń w porównaniu do platform 18-voltowych i 20-voltowych. Czy to nie wystarcza? Dzięki Nuron otrzymasz także większą moc niż przy urządzeniach 36-voltowych, zasilanych kablem lub benzyną.​

Ikona symbolizuje łączność platformy Nuron.

Łączność: dla większej produktywności

Dzięki Nuronowi zlokalizuj ponownie nieużywane lub zagubione urządzenia i otrzymuj ostrzeżenia od naszych usług opartych na danych, gdy baterie wymagają wymiany.

Ikona ilustruje bezpieczeństwo pracy z platformą Nuron.

Bezpieczeństwo pracy: większa ochrona dla Twoich pracowników

Nuron oferuje Twoim zespołom przyszłościowo zaprojektowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak automatyczne wyłączanie szlifierki kątowej, wszechstronne systemy odsysania pyłu, pasy nośne i wiele więcej.​

Image alt text (optional)

JEDNA PLATFORMA AKUMULATOROWA DLA WSZYSTKICH ZADAŃ

Większa elastyczność na placu budowy dzięki zoptymalizowanemu parkowi urządzeń

Różne źródła zasilania, kilka platform akumulatorowych, różne lokalizacje placów budowy - kombinacja, która sprawia Ci trudność? Nuron to zmienia. Dzięki Nuronowi wszystkie urządzenia są obsługiwane na jednej platformie akumulatorowej. Twoje korzyści? Mniej akumulatorów i ładowarek na placu budowy - a jednocześnie większa niezależność od urządzeń zasilanych kablem i benzyną.

Image alt text (optional)

WIĘKSZA MOC BEZPRZEWODOWA I DŁUŻSZY CZAS PRACY

Akumulator zamiast kabla i benzyny do wszystkich zastosowań na placu budowy

Dzięki Nuronowi na placu budowy otrzymujesz nawet dwukrotnie większą moc i czas pracy w porównaniu do platform 18-V i 20-V. Za to odpowiada całkowicie nowo zaprojektowane interfejs akumulatora. A do tego masz do wyboru różne rozmiary akumulatorów - dla jeszcze większej mocy lub dodatkowej mobilności.​

Z urządzeniami Nuron, nie tylko lekkie zadania idą Ci dobrze i szybko. Również do większych wyzwań, takich jak np. cięcie rur stalowych szlifierką do cięcia lub rozbiórka betonu młotem łamaczem, Nuron ma odpowiednie rozwiązanie. W tym celu po prostu łączy się dwa akumulatory 22-Voltowe.

Akumulatorowa przecinarka DSH 600-22

Wytnij tyle betonu, co przy pełnym zbiorniku paliwa - za pomocą jednego akumulatora Nuron B 22-170.

Odkryj nasze przecinarki

Akumulatorowa młotowiertarka TE-60-22 SDS Max

Akumulatory Nuron i silniki bezszczotkowe zapewniają nawet 3-krotnie więcej pracy na jednym ładowaniu.

Odkryj nasz akumulatorowy młot udarowo-obrotowy

Akumulatorowy młot udarowy TE 2000-22

Połącz dwa akumulatory Nuron B22-255, aby uzyskać nawet 2,5-krotnie większą moc niż z jednym akumulatorem 36 V.

Odkryj nasze akumulatorowe młoty wyburzeniowe

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22

Do trzykrotnej szybkości cięcia i podwójnego czasu pracy w porównaniu z poprzednimi modelami.

Odkryj SC 30WR-22

Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 6D-22

Technologia Hilti SensTech dla szlifierek kątowych automatycznie wyłącza urządzenie, gdy zostanie przypadkowo upuszczone.

Odkryj szlifierkę kątową AG 6D-22
Image alt text (optional)

ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ ZE ZINTEGROWANYMI URZĄDZENIAMI

Usługi oparte na danych zapewniają płynne funkcjonowanie codziennej pracy

Usługi oparte na danych Nuron pomagają Ci:

  • Szybciej znaleźć urządzenia - dzięki ostatnio zarejestrowanej lokalizacji ładowania
  • Unikać przestojów - dzięki proaktywnej wymianie akumulatorów
  • Oszczędzać koszty - poprzez identyfikację nieużywanych urządzeń

Dane gromadzone przez Nuron stanowią jednocześnie podstawę naszych cyfrowych rozwiązań do zarządzania urządzeniami. Dowiedz się, jak zoptymalizować swoje procesy, jednocześnie pracując bardziej produktywnie, z większym zyskiem i z większym naciskiem na zrównoważony rozwój.

Image alt text (optional)

W FOKUSIE: BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA PLACU BUDOWY

Chroń swoje zespoły dzięki specjalnym funkcjom bezpieczeństwa w urządzeniach na akumulator

 

Następujące opcjonalne akcesoria oferują niemal wszystkie urządzenia Nuron:

  • DRS (systemy odsysania pyłu) chronią twoich pracowników przed niebezpieczeństwami związanymi z pyłem budowlanym.
  • Paski z karabinkami zmniejszają ryzyko upadku urządzeń.
  • AVR (aktywne zmniejszanie wibracji) minimalizuje obciążenie rąk i ramion silnymi wibracjami urządzeń.
  • ATC (aktywna kontrola momentu obrotowego) zmniejsza ryzyko odrzutu urządzeń.​

 

Image alt text (optional)

URZĄDZENIA NURON DLA BUDÓW BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONYCH

Pracuj oszczędzająco zasoby i przyczyniaj się do gospodarki obiegu zamkniętego

Nuron to nie tylko katalizator w zakresie produktywności i ekonomiczności. Nuron wspiera cię także w tak ważnej i kluczowej kwestii jak zrównoważony rozwój.

  • Urządzenie Nuron składa się w 50 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu, w tym ze stali i tworzyw sztucznych.
  • Wierzymy w gospodarkę obiegu zamkniętego. Dlatego używamy urządzeń ponownie, kiedy tylko jest to możliwe, albo je recykujemy.
  • Urządzenia Nuron zostały zaprojektowane na długie okresy użytkowania, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.
  • Akumulatory Nuron są bardzo solidnie wykonane i dlatego wymagają rzadszej wymiany.

FAQ - HILTI BEZPRZEWODOWO

Jak różnią się platformy Hilti 12-Volt, 22-Volt i 36-Volt od platformy Nuron?

Nuron to najnowsze uzupełnienie portfolio akumulatorowego Hilti. Oferuje ona jedną, potężną platformę akumulatorową dla wszystkich twoich urządzeń na akumulator Hilti. Dzięki Nuronowi możesz wykonywać wszystkie aplikacje - od wkręcania po cięcie betonu - przy użyciu tego samego zestawu wysokowydajnych, wymiennych akumulatorów Nuron o napięciu 22V. Ponieważ platforma jest zintegrowana, uzyskujesz także dostęp do szeregu usług opartych na danych, które ułatwiają zarządzanie urządzeniami. Oprócz Nuron oferujemy platformę 12V do pracy w ciasnych przestrzeniach, naszą wcześniejszą platformę 22V oraz platformę 36V do bardziej wymagających zadań, takich jak cięcie lub szlifowanie metali.

Czy muszę przełączyć się na Nuron, czy mogę nadal używać moich obecnych akumulatorowych urządzeń Hilti?

Możesz nadal korzystać z obecnych urządzeń na akumulator firmy Hilti. Jednak zdecydowanie zalecamy przejście na platformę Nuron. Oferuje ona wyższą wydajność, lepsze bezpieczeństwo i większe możliwości podłączenia w porównywalnej cenie. Hilti wprowadziło już ponad 100 urządzeń do platformy Nuron.

Czy akumulatory Nuron działają z innymi urządzeniami Hilti 22-Volt i 36-Volt?

Z adapterem możesz używać prawie wszystkich istniejących urządzeń 22-V z akumulatorami Nuron. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź strony produktów na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z obsługą klienta lub odwiedź sklep Hilti, aby sprawdzić, czy adapter można użyć z określonymi urządzeniami. Dla urządzeń 36-V adapter nie jest dostępny.

Jak dokładnie działają inteligentne funkcje sieciowe Nuron?

Urządzenia Nuron generują dane, które są przechowywane na podłączonym akumulatorze. Podczas ładowania akumulatora dane są bezpiecznie i anonimowo przesyłane do chmury. Twoje procesy pracy nie są przerywane, ponieważ nie są wymagane żadne specjalne ustawienia, konfiguracje ani inne działania. Dzięki usługom opartym na danych możesz szybciej odnaleźć urządzenia dzięki lokalizacji ostatniego miejsca ładowania, zmniejszyć czas przestoju dzięki proaktywnym ostrzeżeniom o konieczności wymiany akumulatora oraz zidentyfikować nieużywane urządzenia w dowolnym momencie. Te usługi oparte na danych są dostępne za pośrednictwem ON!Track (strona internetowa i aplikacja).

Czy wszystkie akumulatory Nuron są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Nuron?

Mimo że wszystkie akumulatory Nuron są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Nuron, Hilti zaleca zakup konkretnych akumulatorów do każdego urządzenia, aby zapewnić optymalne dopasowanie mocy, czasu pracy i wagi dla każdego urządzenia.

Jak Nuron pomaga mi w prowadzeniu bardziej zrównoważonego przedsiębiorstwa?

W Hilti bierzemy pod uwagę cały cykl życia naszych produktów. Na przykład obecnie używamy średnio do 23 procent materiałów z recyklingu w naszych produktach (w porównaniu do globalnej średniej wynoszącej 8 procent). Dodatkowo produkujemy nasze urządzenia w 100 procentach za pomocą energii odnawialnej. Kontynuujemy koncentrację na naprawie urządzeń, zamiast ich zastępowania. Gdy urządzenie osiąga koniec swojego życia użytkowego, odbieramy je bezpłatnie od Ciebie. Części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, są recyklingowane przez naszych sprawdzonych partnerów logistycznych. Urządzenia, które nie mogą być ponownie wykorzystane, są przekazywane jako darowizna. Ponieważ nasze urządzenia składają się z ponad 70 procent metali, większość urządzenia wraca na międzynarodowy rynek surowców. Więcej informacji znajdziesz w dziale dotyczącym zrównoważonego rozwoju na naszej stronie internetowej.

Widoczna jest ilustracja placu budowy.

Więcej możliwości dzięki danym

Koncepcja IoT objęła już także duże place budowy. W naszej broszurze przeczytasz o tym, jak internet rzeczy i narzędzia bezprzewodowe pomogą Ci zaoszczędzić pieniądze, a także zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo.

Więcej
Na zdjęciu widać jedną osobę z walizką Hilti w magazynie narzędzi.

Twoje przejście na platformę Nuron

Dowiedz się, w jaki sposób szybko i łatwo przejść na platformę Nuron. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio w celu uzyskania indywidualnej porady.

Więcej