Akumulatorowa młotowiertarka TE 60-22
Nowy produktProdukt #r13250315
Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach, wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 6.3 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 18 - 40 mm
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 100 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także młotowiertarka, TE 60 lub Nuron
Właściwości
- Znacznie większa wydajność – TE 60-22, ważąca zaledwie 8,1 kg (wraz z akumulatorem B 22-170), podczas wiercenia i dłutowania ma moc, której można byłoby oczekiwać od znacznie cięższych młotowiertarek
- Maksymalny czas pracy z jednego ładowania akumulatora – silnik bezszczotkowy i wydajniejsze akumulatory Nuron pomagają uzyskać nawet 3-krotnie dłuższy czas pracy z akumulatora
- Ulepszone funkcje bezpieczeństwa, w tym ATC – system aktywnej kontroli momentu obrotowego chroniący przed obracaniem się w momencie zablokowania się końcówki wiertła oraz AVR – aktywny system tłumienia wibracji w celu zwiększenia ochrony przed wibracjami
- Dłuższy czas reakcji – minimalne wibracje, dzięki czemu można pracować z mniejszą ilością przerw
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, energooszczędnym wiertłom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Niezwykle uniwersalna młotowiertarka do wiercenia w konstrukcjach betonowych przy dużych obciążeniach oraz do montażu instalacji
- Wiercenie w betonie otworów pod wklejane pręty zbrojeniowe (zalecany zakres średnic 20–40 mm)
- Wiercenie otworów pod przepusty rur lub gniazdka elektryczne w betonie i murze
- Dłutowanie otworów i bruzd w betonie lub murze
- Wykonanie otworów w ziemi – dłuto łopatkowe SDS Max dostępne oddzielnie

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.