- Strona Główna
- Zarządzanie danymi - biuletyn informacyjny

Więcej danych, a nie większe akumulatory
Jak IoT i narzędzia akumulatorowe prowadzą produktywność ku przyszłości
Czy można zwiększyć produktywność, używając większych, cięższych i droższych narzędzi? Być może. Ale kierownicy projektów mogą mieć na to inny sposób. Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz biuletyn informacyjny.
Usługi wykorzystujące analizę danych: czy jesteś na nie gotowy?
firm wykonawczych
twierdzi, że zacznie korzystać z cyfrowego zarządzania zasobami do końca 2022
firm wykonawczych
już teraz wyposaża kierowników projektów w urządzenia mobilne, ale tylko...
firm wykonawczych
... regularnie wykorzystuje aplikacje mobilne do uzyskiwania dostępu do danych dotyczących projektu
firm wykonawczych
twierdzi, że technologia nie sprawdza się, gdy nie jest dopasowana do istniejących procesów
Więcej akumulatorów, więcej problemów?
Narzędzia akumulatorowe o dużej mocy zastępują narzędzia przewodowe i spalinowe...
... ale większa liczba narzędzi akumulatorowych może oznaczać bardziej skomplikowany park maszyn i sprawić, że tradycyjne procesy – papierowa dokumentacja, niekompatybilne technologie i zamknięte platformy – stają się w dużym stopniu niewystarczające. Takie czynniki zmniejszające produktywność mogą negatywnie wpłynąć na zysk.
Jaki jest rzeczywisty koszt zarządzania parkiem maszyn?
Koszty bezpośrednie
- zakup
- naprawy
- konserwacja i kalibracja
Koszty pośrednie
- czas poświęcany na zakup narzędzi, zarządzanie awariami i szukanie zagubionego wyposażenia
- spadek produktywności na skutek korzystania z nie w pełni sprawnych akumulatorów
Jak mogą pomóc dane?
Narzędzia i akumulatory wyposażone w IoT (Internet Rzeczy) zbierają na budowie dane, które dostarczają użytkownikowi informacje gromadzone w czasie rzeczywistym. Jednak prawdziwy potencjał znajduje się w usługach wykorzystujących analizę danych, realizowanych w chmurze.
Przekształcając dane w wartość biznesową
Usługi wykorzystujące analizę danych sprawiają, że zarządzanie narzędziami jest bardziej wydajne
Gdy dane zostaną przesłane do chmury, osoby zainteresowane mogą w każdym miejscu – na budowie, w biurze, a nawet w domu – wykorzystać potencjał, jaki oferują usługi wykorzystujące analizę danych do uzyskania jasnego obrazu dotyczącego wyposażenia, zapasów i kosztów.
Co mogą dać Ci usługi wykorzystujące analizę danych?

Powiadamianie zainteresowanych osób o narzędziu nie osiągającym założonej wydajności lub o konieczności naprawy bądź wymiany akumulatora. W niektórych przypadkach wymiana może być przeprowadzona w prosty i bezproblemowy sposób.

Umożliwienie kierownikom przeprowadzania w czasie rzeczywistym inwentaryzacji w magazynach oraz zbierania informacji o ostatnich znanych lokalizacjach narzędzi.

Identyfikowanie nieużywanych lub zgromadzonych narzędzi, dzięki czemu kierownicy mogą je od razu skierować tam, gdzie są potrzebne.

Dostęp do platform softwarowych i konsultacji z ekspertami, którzy mogą pomóc w optymalizacji parku narzędzi.
Skontaktuj się z namiUżywasz już narzędzi akumulatorowych?
Tylko jeden krok dzieli Cię od odblokowania wzrostu produktywności dzięki IoT
Przeprowadzone ostatnio badanie pokazało, że typowa firma budowlana może zaoszczędzić około 90 godzin miesięcznie dzięki korzystaniu z realizowanych w chmurze i wykorzystujących analizę danych usług, umożliwiających lokalizowanie zagubionego, otagowanego wyposażenia i przekazywanie go tam, gdzie jest potrzebne. Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz biuletyn informacyjny.