TE 2000-22 TE-S Akumulatorowy młot udarowy
Nowy produktProdukt #r13250322
Mocny i lekki akumulatorowy młot udarowy do prac w betonie i innych prac wyburzeniowych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Kierunek pracy: Podłoga
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-S
- Masa korpusu urządzenia: 17.4 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także wyburzanie, TE 2000, młot lub Nuron
Właściwości
- Akumulatorowy młot udarowy – oferuje tę samą wydajność wyburzania co sieciowy TE 2000 oraz większe młoty wyburzeniowe, ale bez tak wielkich gabarytów
- Zacznij pracę szybciej – niezależność od często zawodnych źródeł zasilania oraz łatwość przenoszenia pomagają wyeliminować typowe opóźnienia na starcie dnia pracy
- Łatwość manewrowania – o 10 kg lżejszy i posiadający bardziej smukłą konstrukcję od porównywalnych akumulatorowych młotów udarowych, TE 2000-22 jest idealny do prac wyburzeniowych o średniej skali oraz wymagających dokładności, tam, gdzie manewrowanie, kontrola nad narzędziem i jego duża mobilność są najważniejsze
- Niezrównana wydajność pracy z jednego ładowania
- Praktycznie bezpyłowe wyburzanie – redukcja drobnego pyłu krzemionkowego o 95% w przypadku korzystania z systemu odsysania pyłu TE DRS-B i kompatybilnego odkurzacza Hilti
Aplikacje
- Wkuwanie w płytach betonowych i fundamentach o grubości do 20 cm
- Bruzdowanie podłóg i kucie przebić pod instalacje rurowe
- Usuwanie ciężkich chodników bez uszkadzania płyty
- Idealny do jednodniowych prac wyburzeniowych, w których szybki start i efektywny postęp są bardzo istotne
- Kucie w płytach betonowych i fundamentach o grubości do 20 mm (8 cali)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.