- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- Przejście na platformę Nuron
Przejdź na platformę Nuron
W jaki sposób przenieść swój park narzędzi na platformę Nuron
Dzięki nowemu systemowi akumulatorów 22 V Nuron możesz wykonywać wszystkie prace, od lekkich do ciężkich, korzystając tylko jednego systemu. Narzędzia Nuron zostały zoptymalizowane w taki sposób, aby mogły w sposób bezprzewodowy i wytrzymały radzić sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami.
Korzystaj z większej produktywności dzięki zintegrowanej funkcji łączności i lepiej chroń swoich pracowników: dzięki nowym i ulepszonym funkcjom narzędzia Nuron zwiększają bezpieczeństwo pracy na placu budowy.
Przejście na platformę Nuron – tak to działa
Dzięki Nuron możesz usprawnić swój park narzędzi i zwiększyć produktywność swoich projektów. Chętnie pomożemy Ci przygotować się do przejścia na platformę Nuron i dostosować ją do Twoich potrzeb.
Poznaj wszystkie narzędzia Nuron
Obecnie dostępnych jest ponad 70 narzędzi Nuron, ale w przyszłości będzie ich dużo więcej.
Twoje korzyści wynikające z usługi zarządzania flotą Hilti
Już zaznajomiony? Jeśli przejdziesz na platformę Nuron w ramach usługi zarządzania flotą Hilti, wówczas otrzymasz dodatkowe korzyści.
Dzięki usłudze zarządzania flotą Hilti masz dostęp do narzędzi najbardziej odpowiednich do Twoich projektów za stałą, miesięczną opłatą. Wszystkie narzędzia są zarządzane w profesjonalny sposób, a w przypadku wzmożonego zapotrzebowania możesz skorzystać z wynajmu dodatkowych narzędzi. Dla swoich akumulatorów i narzędzi Nuron możesz także skorzystać z naszego szybkiego serwisu naprawczego i usług dodatkowych.
Więcej na temat usługi zarządzania flotą
Często zadawane pytania dotyczące platformy Nuron
Czy potrzebuję wielu szkoleń, aby korzystać z podłączonej platformy bezprzewodowej Nuron?
Nie. Platforma Nuron została zaprojektowana tak, aby była łatwa w użyciu i nie powodowała zakłóceń w pracy. Na wszystkie Twoje pytania odpowie nasz dedykowany zespół obsługi klienta. Na życzenie klienta zapewniamy także indywidualne szkolenia prowadzone przez naszych konsultantów terenowych.
Czy w przypadku uaktualnienia do Nurona będę musiał wymienić swoje części zamienne i akcesoria?
Nie – nie wszystkie części zamienne i akcesoria do narzędzi wymagają wymiany. Aby otrzymać więcej informacji, odwiedź strony produktów na naszej witrynie, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, porozmawiaj ze swoim rzeczoznawcą technicznym lub odwiedź jeden ze sklepów Hilti.
Czy mogę używać narzędzi Hilti 22 V i 36 V, które już mam, z akumulatorami Nuron?
Możesz użyć adaptera, dzięki któremu zasilisz prawie wszystkie swoje obecne narzędzia 22 V za pomocą akumulatorów Nuron. Aby dowiedzieć się, które narzędzia mogą być używane z adapterem, sprawdź strony produktów na naszej witrynie, skontaktuj się z obsługą klienta lub odwiedź sklep Hilti. Dla narzędzi 36 V nie ma adaptera.
Inne często zadawane pytania i odpowiedzi na temat platformy Nuron znajdziesz tutaj.
Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.
Nie otrzymałeś jeszcze odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami, a my zgłosimy się do Ciebie.