- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Portfolio kotew chemicznych
![Żywica iniekcyjna Hilti HIT-FP 700-R do zastosowania w betonie](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/chemical-anchors/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1685708959859/hit-fp700-r-anwendung-3x1.jpeg)
Żywica iniekcyjna do prętów zbrojeniowych i kotew do dużych obciążeń
Pracuj zawsze w sposób efektywny, ekonomiczny i bezpieczny
Żywice iniekcyjne do zastosowań ogólnych oraz zastosowań specjalnych spełniające najwyższe wymagania aplikacji.
Żywica iniekcyjna do wklejania prętów zbrojeniowych
W przeszłości połączenia w technice wklejanych prętów zbrojeniowych można było obliczyć tylko zgodnie z EC2 (konstrukcja żelbetowa). Do tego celu można było stosować zwykłą żywicę posiadającą aprobatę krajowa lub europejska. Nośność takiego połączenia była ograniczona nośnością podłoża i nie wykorzystywała w pełni właściwości użytych do wklejania żywic iniekcyjnych. Ponieważ wymagania dotyczące tych połączeń wzrosły w ostatnich latach, wprowadzono dodatkową metodę obliczania w postaci wytycznych EOTA TR069. Połączenia obliczone zgodnie z tą metodą opierają się na wytrzymałości wiązania żywic iniekcyjnych stosowanych w tej metodzie.
Na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić na podstawie specyfikacji, czy wymiarowanie wykonano zgodnie z EC2, EOTA TR 069, czy też uwzględniono pewne dodatkowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Z tego powodu zalecamy, aby nigdy nie zmieniać specyfikacji bez uprzedniej konsultacji z właściwym projektantem.
Dzięki kompletnemu portfolio żywic Hilti przeznaczonych do wklejania prętów zbrojeniowych spełniamy wszystkie wymogi tej aplikacji w tym odporność na warunki pożaru. Równocześnie nasze żywice posiadają europejskie oceny techniczne ETA do wszystkich obecnie obowiązujących metod projektowania.
Dzięki żywicom Hilti mocujesz kotwy zawsze w sposób bezpieczny, ekonomiczny i nieskomplikowany
Połączenia konstrukcji żelbetowych
![Nowa metoda: Mocowanie końcowe zgodnie z TR 069](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/chemical-anchors/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1661358833007/rebar-revolution-2.jpeg)
Najwyższej jakości żywice iniekcyjne klasy Ultimate Hilti HIT-HY 200 R V3 oraz Hilti HIT RE 500 V4 do połączeń prętów zbrojeniowych zgodnie z EC2 i EOTA TR 069. Żywice te posiadają ETA dla obu wytycznych do projektowania i pozwalają, po konsultacji z projektantem, na zamianę produktów między sobą.
Szybkie dodawanie artykułówPierwsza certyfikowana chemiczna zaprawa iniekcyjna o doskonałej odporności ogniowej przeznaczona do wklejania prętów zbrojeniowych
![Porównanie ognioodpornych prętów zbrojeniowych](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/chemical-anchors/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1661361130191.jpg)
W przypadku pożaru systemy iniekcyjne na bazie żywic tracą swoje właściwości wytrzymałościowe już w temperaturze 200°C. Aby zrekompensować to niekorzystne zjawisko , pręty muszą być wklejane głębiej lub zabezpieczone dodatkowymi płytami ogniochronnymi.
Nowa cementowa zaprawa iniekcyjna Hilti HIT-FP 700-R przeznaczona do połączeń typu beton-beton nie wykazuje znaczącego spadku nośności wiązania do temperatury 500°C. Dzięki temu wykonanie połączenia żelbetu w technice wklejanych prętów zbrojeniowych można projektować w warunkach narażenia na działanie ognia zgodnie z EN 1992-1-1 i EN 1992-1-2, z wykorzystaniem wartości tabelarycznych EN 1992-1-1 jak dla zabetonowywanych prętów zbrojeniowych. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić, czy wymiary elementu konstrukcyjnego są akceptowalne w warunkach narażenia na działanie ognia. Iniekcja Hilti HIT-FP 700 R w wywiercony otwór odbywa się za pomocą dozownika w dowolnym kierunku instalacji pręta wklejanego. Automatyczne stosowanie predefiniowanych proporcji mieszania podczas iniekcji, zapobiega ryzyku błędnych lub niespójnych proporcji
Niezawodne kotwy chemiczne do każdego zastosowania
Ponieważ do różnych wymagań potrzebna jest szeroka oferta żywic iniekcyjnych, oferujemy kotwy chemiczne w klasie Standard, Premium i Ultimate
Injektionsmörtel Typ | Hilti HIT-FP 700-R (Ultimate) | HIlti HIT-RE 500 V4 (Ultimate) | Hilti HIT-HY 200-R V3 (Ultimate) | Hilti HIT-HY 170 (Premium) |
---|---|---|---|---|
Zaprawa cementowa o długim czasie wiązania (jak beton). Odporna na działanie ognia do temp. 500°C |
Żywica epoksydowa o wydłużonym czasie wiązania zastosowań specjalnych np. głębokie wklejanie, bardzo duże średnice prętów, wiercenie diamentow. |
Żywica iniekcyjna z czasem wiązania specjalnie dostosowanym do wklejania prętów zbrojeniowych |
Szybkowiążąca żywica iniekcyjna do szerokiego stosowania do wklejania kotew i prętów zbrojeniowych. Umożliwia wklejanie kotew zarówno w podłoże betonowe jak i mur. |
|
Zulassung für ETA TR 069 | Nie | Tak | Tak | Nie |
Zulassung ETA - Rebar EC2 | Tak | Tak | Tak | Tak |
Durchmesser Befestigungselement |
|
|
|
|
O produkcie | O produkcie | O produkcie | O produkcie |
To także może Cię zainteresować
Dozowniki do iniekcji żywic
![Akumulatorowy dozownik HDE 500-22](/content/hilti/E3/PL/pl/business/trades/building-and-construction/chemical-anchors/_jcr_content/childSections/childsection_2109264/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1661362189906/hde500-22-rebar-anwendung02.jpeg)
Dzięki zastosowaniu akumulatorowego dozownika przy wklejaniu prętów zbrojeniowych oszczędzasz czas i pieniądze.
Do oferty dozowników