Iniekcyjna zaprawa cementowa HIT-FP 700 R
Nowy produktProdukt #r13812960
Iniekcyjna zaprawa cementowa do wklejania prętów zbrojeniowych o wysokich parametrach nośności ogniowej
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, DIBt, ETA
- Przenoszenie obciążeń sejsmicznych: Tak
Udostępnij
Klienci wyszukali także klej, pręty zbrojeniowe, żywica, cementowa lub kotwa chemiczna
Właściwości
- Ognioodporna zaprawa cementowa o wytrzymałości wiązania przy temperaturach do 500°C porównywalnej z zabetonowanymi prętami zbrojeniowymi. HIT-FP 700 R stanowi efektywne rozwiązanie do większości połączeń konstrukcyjnych posiadających klasyfikację ogniową, zgodnych z przepisami, takimi jak EC2, część 1
- Szeroka gama dokumentów oceny – dokumentacja ETA do zastosowań z obciążeniami pożarowymi, statycznymi oraz uwzględniających 100-letni okres użytkowania
- Zgodna z technologią Hilti SafeSet – oszczędność czasu na budowie oraz zminimalizowanie ryzyka błędów montażowych dzięki użyciu wierteł rurowych i kompatybilnego odkurzacza Hilti
- Łatwiejsza w użyciu – zaprawa cementowa HIT FP 700 R może być stosowana z dotychczasowymi dozownikami Hilti, co pozwala ograniczyć straty zaprawy i zminimalizować czas wykonywania zamocowania – zwłaszcza w przypadku dozowników akumulatorowych Hilti HDE
- Dostępna pomoc dla projektantów – można łatwiej projektować posiadające klasyfikację ogniową połączenia betonu z betonem używając oprogramowania Hilti PROFIS Engineering, a przy projektach o większym stopniu złożoności skorzystać z porad oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
Aplikacje
- Połączenia betonu z betonem posiadające klasyfikację ogniową, w tym połączenia na zakład nowego i istniejącego betonu, nowych kolumn, przedłużeń belek oraz zamykanie otworów
- Połączenia betonu z betonem w budownictwie lądowym, w tym przedłużenia profili szynowych i ściany szczelinowe
- W porównaniu do zapraw winyloestrowych i epoksydowych FP 700 R charakteryzuje się dłuższym czasem utwardzania, zbliżonym do betonu zwykłego. Ten produkt opracowano w taki sposób, aby umożliwić bezproblemowe stosowanie w nowoczesnych procesach montażu prętów zbrojeniowych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.