Patron do kotew HUS4-MAX
Nowy produktProdukt #r12910868
Patron foliowy z żywicą o największej wytrzymałości, do szybszego i ekonomicznego mocowania ciężkich elementów do betonu przy użyciu kotew wkręcanych HUS4
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, Suche, wewnątrz
- Aprobaty / raporty z prób: ABG/ABZ, Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA
- Przenoszenie obciążeń sejsmicznych: Tak
Udostępnij
Klienci wyszukali także klej, hybrydowy, patron foliowy, HUS4 MAX lub kotwa chemiczna
Właściwości
- Nawet 4-krotnie szybszy montaż w porównaniu z tradycyjnymi żywicami iniekcyjnymi – dwuetapowy montaż, brak konieczności czyszczenia otworu, mniejsza głębokość zamocowania, mniejsze średnice i możliwość natychmiastowego obciążenia pozwalają zaoszczędzić czas na każdym zamocowaniu
- HUS4-MAX zapewnia nośność na rozciąganie analogiczną do tradycyjnych kotew chemicznych bez konieczności czyszczenia otworu.
- Szeroki zakres zastosowań w połączeniu z kotwami wkręcanymi HUS4 – ETA (EAD 332795) z kategoriami sejsmicznymi C1 i C2 (z kotwami wkręcanymi HUS4 ze stali węglowej), w betonie zarysowanym i niezarysowanym oraz określona nośność w warunkach pożaru dla wszystkich rodzajów stali
- Kotwę wkręcaną można regulować lub usunąć, nawet jeśli został użyty patron
Aplikacje
- Mocowanie do betonu płyty podstawy słupów konstrukcyjnych na halach przy użyciu HUS4 (rozmiary 10–16)
- Mocowanie drugorzędowych konstrukcji stalowych, podestów, klatek schodowych i podstaw urządzeń przemysłowych do betonu przy użyciu kotew wkręcanych HUS4

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.