Profesjonaliści w dziedzinie szlifowania
Metal − fascynujący materiał, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata
Nie wszystkie metale są takie same
Różne obszary zastosowania wymagają różnych materiałów, dotyczy to również obróbki metalu. Stal jest jednym z tych o różnorodnym zastosowaniu i doskonale nadaje się do wielu projektów. Jednak jego wadą jest waga i podatność na rdzę. Aluminium jest tzw. metalem lekkim i „wagą lekką" wśród metali. Jest łatwy w obróbce, odporny na korozję i dlatego świetnie nadaje się do stosowania na zewnątrz.
Stal nierdzewna, która jest dostępna w różnych stopach, należy do „klasy królewskiej" metali. Jest bardzo wytrzymała, odporna na korozję i kwasy oraz cechuje ją szlachetny wygląd, co jest ważne w wielu projektach. W firmach zajmujących się obróbką metali, stal nierdzewna jest przetwarzana również w połączeniu ze szkłem, drewnem i farbą i jest stosowana w różnych konstrukcjach. Typowe zastosowania obejmują poręcze schodów i balkonów lub zadaszenia.
Wszystko dla idealnej powierzchni
Aby uzyskać doskonały wygląd powierzchni metalowych, należy je zeszlifować. Cel tego zadania można łatwo podsumować: gładka powierzchnia, bez rys, osadów czy zadrapań. Warunkiem uzyskania perfekcyjnego efektu szlifowania jest zawsze połączenie odpowiedniego urządzenia i materiału ściernego. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności należy szlifować materiałem o najgrubszym uziarnieniu, a następnie zmieniać kolejno na materiał o coraz drobniejszym, aż do momentu, gdy na powierzchni nie będą już widoczne żadne nierówności. Zaletą gładko szlifowanej powierzchni jest to, że im precyzyjniej jest wypolerowana, tym mniejsza jest jej chropowatość i tym mniejsza jest powierzchnia mogąca zostać zaatakowana przez korozję. Ponadto doskonale szlifowane powierzchnie ze stali nierdzewnej spełniają również wymagania klientów, architektów, inwestorów i wykonawców.
Elementy wykonane ze stali nierdzewnej, które są stosowane na przykład w poręczach lub schodach, zazwyczaj muszą być zespawane. W celu uzyskania dobrej jakości spoiny spawalniczej, jej powierzchnia musi być właściwie przygotowana, oczyszczona i wygładzona przy użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów ściernych. Co więcej wymagania wizualne w odniesieniu do szlifowanych elementów stali nierdzewnej są wysokie − zwłaszcza jeśli chodzi o spoiny spawalnicze. Idealny efekt osiąga się wtedy, kiedy spoiny nie są w ogóle widoczne.
Do obróbki spoin spawalniczych często stosuje się szlifierki kątowe lub taśmowe.
Holger Raschke, z firmy Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH, lubi w sektorze metalowym używać akumulatorowych szlifierek Hilti:
„Najlepszym sposobem dotarcia do wąskich obszarów i kątów jest użycie pilnika taśmowego. Technologia bezprzewodowa jest tu szczególnie korzystna. Ponadto wymiana różnych ramion i taśm szlifierskich jest bardzo łatwa. Szlifierkę taśmową do rur stosujemy przede wszystkim do montażu końcowego poręczy schodowych. Jest to znacznie szybsza metoda niż dotychczasowa, ponieważ głowica prawie całkowicie obejmuje rury i dlatego niezbędne są tylko dwa kroki robocze”.
Właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania
Akumulatorowy pilnik taśmowy GFB 6X-A22
- Z czterema różnymi ramionami wychylnymi do czystych narożników i profili
Akumulatorowa szlifierka taśmowa GTB 6X-A22
- Do szlifowania i polerowania rur o maksymalnej średnicy 125 mm
Doskonale dopasowane
Andreas Köpp, właściciel firmy Köpp Schlosserei-Metallbau GmbH z Kolonii i jego zespół bardzo cenią sobie urządzenia akumulatorowe. Swoje przewodowe urządzenia elektryczne z chęcią zamieniłby już dziś na urządzenia akumulatorowe, głównie na platformie Hilti 22 Volt.
„W budownictwie metalowym nadal w dużym stopniu pracujemy z urządzeniami przewodowymi. Dlatego z niecierpliwością czekamy na wszystkie innowacje oparte na akumulatorach. Urządzenia akumulatorowe znacznie ułatwiają nam pracę, zwłaszcza podczas montażu, i sprawiają, że jesteśmy niezależni od warunków panujących w miejscu wykonywania pracˮ.
Sześcioosobowy zakład oferuje wszystkie typowe „zastosowania ślusarskie”, jakie są niezbędne w sektorze budowlanym: poręcze balkonowe i schodowe, balustrady, schody, zadaszenia, bramy oraz inne standardowe konstrukcje wykonane z typowych materiałów budowlanych, takich jak stal, stal nierdzewna i aluminium.
„W szczególności, obsługa i wydajność nowych szlifierek do metalu przekonały nas natychmiastˮ, mówi prezes. „Urządzenia te mają taką samą moc, jak urządzenia z kablami zasilającymiˮ.
Charles Sauter AG, zatrudniająca około 100 pracowników, jest jedną z większych firm sektora konstrukcji metalowych w Szwajcarii. Przedsiębiorstwo, mające swoją siedzibę w Lyss, w kantonie Berno, specjalizuje się w produkcji i montażu fasad, okien i drzwi z metalu. „Początkowo przez dwa tygodnie testowaliśmy nowe szlifierki akumulatoroweˮ − mówi Markus Malachowski, członek zarządu Charles Sauter AG. „W ten sposób nasi pracownicy mogli sami się przekonać i sami zdecydować, czy zakup ma sensˮ.
„Przetestowaliśmy wszystkie typowe zastosowania: usuwaliśmy spoiny spawalnicze, okucia, rdzę, lakier itp., a także zeszlifowaliśmy rysy ze stali oraz przeprowadziliśmy precyzyjne prace szlifierskie i polerowanie. Wydajność urządzeń akumulatorowych naprawdę zaskoczyła nas pozytywnie i uważamy, że w żaden sposób nie jest gorsza od urządzeń przewodowychˮ, mówią pracownicy, Philip Sartori i Nils Charmillot. „Jednocześnie urządzenia zasilane akumulatorowo są oczywiście znacznie bardziej elastyczne w użyciu, a także wygodne i bezpieczne w obsłudze. Prędkość jest regulowana w zależności od materiału. Wysokie prędkości są do szybkiego i zgrubnego usuwania, niskie − do polerowania na wysoki połyskˮ.
Pasujące akcesoria: aby uzyskać wysokiej jakości powierzchnie, niezbędne są odpowiednie materiały ścierne.
Tutaj znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz do zastosowania dla stali lub stali nierdzewnej.
To także może Cię zainteresować
Plac budowy bez urządzeń przewodowych
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.
Czytaj więcej7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś
Styczeń 2020 I 6 minut I technologia akumulatorowa
Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.
Czytaj więcejUdany duet na rzecz większej produktywności
Październik 2019 I 4 minuty I usługi
Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.
Czytaj więcejNajwyższa wydajność na lodowcu
Listopad 2019 I 2 minuty I technologia akumulatorowa
Ciężka praca na wysokości 3100 metrów – technologie Hilti wspierają jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych dla freeskierów i snowboardzistów na lodowcu Stubai Glacier.
Czytaj więcejTrwałe mocowanie – w każdej sytuacji
Grudzień 2019 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
W drugiej części oświetlamy mocowania na istniejących konstrukcjach stalowych. Szeroki wachlarz zastosowań oznacza najbardziej zróżnicowane wymagania w zakresie rozwiązań mocowań – od wibracji po korozję.
Czytaj więcej