Od surowej stali po gotową maszynę – razem z Hilti
Stal jest jednym z najbardziej uniwersalnych materiałów konstrukcyjnych na świecie
Mocowania do stali w procesie produkcji – skuteczne i proste dzięki Hilti
Tradycyjny sposób łączenia elementów stalowych w procesie produkcji to spawanie lub łączenie za pomocą śrub. Techniki te stawiają monterów przed dużymi wyzwaniami, przede wszystkim pod względem efektywności montażu. Każde z tych zastosowań wymaga bowiem dużo czasu i jest zależne od wpływów zewnętrznych.
W przypadku łączenia za pomocą śrub, monter potrzebuje mieć dostęp z obu stron montowanego elementu. Ponadto w wyniku montażu dochodzi do uszkodzenia powierzchni, przez co konieczne- jest dodatkowe zabezpieczenie powlekanej stali. Wiercenie otworów przelotowych wpływa także niekorzystnie na nośność konstrukcji.
Najczęstszą metodą łączenia elementów stalowych w maszynach typu dźwigi, które są narażone na duże obciążenia, jest spawanie. Mimo iż metoda ta jako technika łączenia jest niezawodna, to wymaga także ogromnych nakładów pracy. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych spawaczy, gdyż zawsze istnieje ryzyko pożaru. Sam proces spawania jest żmudny, a spoiny wymagają złożonej, wielostopniowej procedury kontroli jakości, począwszy od kontroli wizualnej, przez badania magnetyczne, aż po badania ultradźwiękowe.
Brak konieczności prac dodatkowych, brak żmudnej kontroli jakości i łatwy dostęp do obszaru roboczego
Dziś nie ma już praktycznie czasu na wykonywanie tak czasochłonnych prac w procesie produkcji. Dlatego też nową technikę zamocowań Hilti do stali zaprojektowaliśmy tak, by również instalatorzy nieposiadający wiedzy specjalistycznej mogli wykonywać prace montażowe w prosty i szybki sposób.