Bezpieczeństwo dzięki ochronie przeciwpożarowej
W ochronie przeciwpożarowej ważne jest, aby pracować zgodnie z przepisami – i móc to udowodnić. Pomóc w tym może Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych, tak jak w jednym z dużych projektów w Szczecinie.
Środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego od zarania dziejów
Widok płonącej katedry Notre Dame w Paryżu przypomniał nam boleśnie, jak szybko ogień może wymknąć się spod kontroli. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar nie mógł rozprzestrzenić się na okoliczne budynki – a jest to zagrożenie, które przez wieki wielokrotnie niszczyło całe dzielnice w miastach takich jak Paryż czy Londyn.
Oczywiście ogień nie stał się zagrożeniem dopiero od chwili, gdy człowiek zamieszkał w miastach. Historia systematycznej ochrony przeciwpożarowej zaczęła się wraz z planowaniem urbanistycznym. Już w antycznym Rzymie istniała straż pożarna. Właścicieli budynków i mieszkańców już wtedy obowiązywały przepisy: obowiązek posiadania w domu skórzanych wiader lub kara, jeśli nie brało się udziału w gaszeniu pożaru, która wynosiła w przeliczeniu na dzisiejsze realia około 14.000 euro. W średniowieczu zaczęto również wdrażać działania konstrukcyjne. I tak na przykład w wielu miastach zakazano krycia dachów słomą.
Współczesna konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa
W dzisiejszych czasach liczba pożarów na świecie liczona jest w milionach rocznie. Przyczyn wybuchu pożaru w domach, budynkach użyteczności publicznej lub zakładach przemysłowych jest dziś więcej niż w poprzednich stuleciach.
Zaliczają się do nich: błędy zasilania, praca niosąca ze sobą ryzyko pożaru, nieostrożność przy obsłudze urządzeń lub przegrzanie sprzętu gorszej jakości. Z tego powodu ochrona przeciwpożarowa jest dziś uwzględniana już na etapie projektowania budynków. Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa w Europie obejmuje m.in. materiały budowlane, podzespoły i planowanie dróg ewakuacyjnych wraz z systemami gaśniczymi. Uzyskanie stuprocentowej pewności uniknięcia pożaru w budynku nie jest możliwe. Z tego względu najwyższy priorytet ma ograniczenie szkód w przypadku pożaru. Życie i zdrowie dotkniętych nim osób musi być chronione tak samo, jak dobra materialne.
W tym celu w większości krajów europejskich opracowano normy dla budynków użyteczności publicznej. Zasadnicze znaczenie ma zachowanie pełnej funkcjonalności systemów przeciwpożarowych i instalacji tryskaczowych, oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczenia wszystkich przepustów kablowych i rur w przypadku pożaru. Nie dotyczy to tylko nowego budynku, ale także całego okresu jego eksploatacji. W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowych krajowych norm i przepisów, właściciel budynku będzie podlegał surowym karom.