- Strona Główna
- Engineering
- Oprogramowanie
- PROFIS Engineering Suite
![Oprogramowanie Profis Engineering do wymiarowania kotew](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1729585510498/profis-eng-image01-2to1-de.jpeg)
PROFIS ENGINEERING SUITE
Oprogramowanie do wymiarowania z uwzględnieniem zbrojenia wklejanego
PROFIS Engineering to oprogramowanie, które dzięki oparciu na technologii chmury, sprawia, że planowanie i analiza połączeń konstrukcyjnych stal-beton, zamocowań barierek i połączeń wykonanych metodą wklejanych prętów zbrojeniowych są szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Oprogramowanie automatycznie wykorzystuje najnowsze oceny techniczne i normy.
Oprócz wymiarowania kotew i różnych zamocowań (stal do betonu, beton do betonu i stal do muru) oprogramowanie umożliwia obecnie również projektowanie zbrojenia wklejanego. Ponadto można obliczyć i przeanalizować kompletne rozwiązania w zakresie barierek i płyt kotwiących. Ekonomicznie, niezawodnie i zgodnie z przepisami. Przekonaj się:
DLACZEGO INNI ZDECYDOWALI SIĘ NA PAKIET PROFIS ENGINEERING?
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1744018660/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1729589524449/icon-haken-2to1-de.jpeg)
Zgodność z przepisami
Możesz mieć pewność, że wymiarowanie jest automatycznie zgodne z lokalnymi przepisami i ocenami technicznymi. Jako wiodący producent kotew przywiązujemy najwyższą wagę do interpretacji przepisów oraz stosowania ich w praktyce.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1744018660/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1729589529801/icon-pfeil-2to1-de.jpeg)
Większa dokładność
Błędy przy wpisywaniu ręcznym oznaczają kosztowne przeróbki. Zrób to dobrze od samego początku, importując przypadki obciążeń z oprogramowania do analizy konstrukcji, przetwarzając wiele obciążeń jednocześnie i tworząc dokładne modele BIM / CAD.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1744018660/image_text_column_2__829018530/image.coreimg.jpeg/1729589535847/icon-uhr-2to1-de.jpeg)
Oszczędność czasu
Korzystaj z szablonów, aby zaprojektować połączenia w zaledwie kilka minut. Nie trać czasu na szukanie – pozwól oprogramowaniu PROFIS dobrać kotwy. Przyspiesz też komunikację, zapewniając całemu zespołowi dostęp do najbardziej aktualnych plików w chmurze.
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1744018660/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1729589542854/icon-hut-2to1-de.jpeg)
Efektywna nauka
Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inżynierem, technikiem czy absolwentem, nasze szkolenia techniczne – obejmujące podstawy aplikacji i zaawansowane moduły – umożliwią Ci szybkie tworzenie projektów zgodnych z Eurokodami.
Wybierz wersję i model licencji najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom
![Reduce design time](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1591945502433/profis-engineering-screen2.jpeg)
Funkcje Standard:
✓ Wymiarowanie kotew w betonie, murze i dla barierek
✓ Prosta weryfikacja zoptymalizowanej grubości płyty podstawy
✓ Każdy użytkownik ma własną licencję standardową. Zaczynasz od 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej (z funkcjami Premium), a po upływie tego czasu automatycznie zyskujesz dostęp do bezpłatnych funkcji standardowych. Nie trzeba wypowiadać umowy ani ponownie zamawiać licencji.
0 PLN - zamów teraz![Increase efficiency](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1591945519523/profis-engineering-screen3.jpeg)
Dodatkowe funkcje Premium:
✓ Uwzględnianie naprężeń i odkształceń płyty podstawy
✓ Pełne wymiarowanie całego punktu mocowania, w tym usztywnień, spoin, profili itp.
✓ Kompletne wymiarowanie balustrad, w tym materiałooszczędne wymiarowanie słupków i pochwytu
✓ Interfejsy do innych systemów oprogramowania
![Increase efficiency](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2__829018530/image.coreimg.jpeg/1591945431493/profis-engineering-singleuser.jpeg)
Licencja Premium dla jednego użytkownika:
✓ Licencja Premium dla jednego użytkownika i nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji Premium
1150 PLN – zamów już teraz![Increase efficiency](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1591945470090/profis-engineering-multiuser.jpeg)
Licencja Premium dla wielu użytkowników:
✓ Z licencji Premium wspólnie korzysta wielu użytkowników
✓ Funkcje Premium są dostępne dla pierwszego zalogowanego użytkownika – wszyscy pozostali użytkownicy mają w tym samym czasie dostęp do funkcji Standard
✓ Tworzenie ogólnofirmowej, wspólnej struktury folderów
1750 PLN – zamów już terazWersja Standard jest zawsze bezpłatna. Zaczynasz od wersji próbnej Premium z pełną funkcjonalnością za darmo przez 30 dni. Po zakończeniu fazy testowej można automatycznie kontynuować korzystanie z bezpłatnej wersji Standard lub zakupić licencję Premium.
ZNAJDŹ ROZWIĄZANIA DO TYCH ZASTOSOWAŃ:
Rozwiązania Hilti w zakresie oprogramowania
![Software Firestop Software Firestop](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/childSections/childsection_4299262_383107335/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1639536984190/w1-192997.jpeg)
Oprogramowanie do wymiarowania, aplikacje i rozwiązania BIM.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Hilti w zakresie oprogramowaniaBiblioteka obiektów BIM/CAD
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/childSections/childsection_4299262_383107335/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1639052014810/193029.png)
Oferowana przez Hilti biblioteka obiektów BIM/CAD zapewnia obszerną bibliotekę produktów Hilti jako obiektów 3D i 2D BIM/CAD.
Dostęp do biblioteki obiektów BIM/CAD firmy HiltiBezpłatny kurs e-learning
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/childSections/childsection_4299262_383107335/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1717398293698/3011012-z2aa8620-firestop-v1.png)
Zoptymalizuj projektowanie połączeń stal-beton i beton-beton dzięki naszemu e-learningowi dla inżynierów.
Dowiedz się więcej o kursach e-learning poświęconym oprogramowaniu PROFISPlatforma Ask Hilti
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/oprogramowanie/profis-engineering-suite/_jcr_content/childSections/childsection_4299262_383107335/three_image_text_col/image_text_column_1616722318/image.coreimg.jpeg/1721741511031/askhilti-linkedin-feed1200x627px.jpeg)
Platforma, na której można zadawać pytania naszym inżynierom, oglądać webinaria i pozyskiwać wiedzę z artykułów technicznych.
Dowiedz się teraz