- Strona Główna
- Engineering
- Usługi Inżynieryjne
- Usługi projektowe w BIM

ZINTEGROWANE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Myślisz, że cyfrowe planowanie z wykorzystaniem jest przeznaczone tylko dla firm architektonicznych i inżynieryjnych?
W czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników i coraz bardziej złożonych wymagań dotyczących budynków i instalacji, cyfrowe procesy budowlane są ważnym warunkiem wstępnym wydajnego i ekonomicznego planowania i realizacji projektów budowlanych.
Dzięki zintegrowanym usługom projektowym Hilti staje się częścią integralnego planowania, a tym samym przyczynia się do zwiększenia wydajności planowania, budowy i eksploatacji projektów.

do
oszczędności kosztów materiałów
Oszczędność czasu budowy
w oparciu o prefabrykację
wykonania
dzięki wczesnemu i kompleksowemu planowaniu
Profesjonalistów
dla odpowiednich zadań
ZALETY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W BRANŻY BUDOWLANEJ
Faza projektowania
- Value Engineering (optymalizacja kosztów i czasu montażu)
- Odpowiednio wczesne wykrywanie kolizji
- Rozwiązania szeroko stosowane w różnych branżach
- Zoptymalizowany dobór systemów przeciwpożarowych
Faza budowy
- Prefabrykacja
- Przejrzysta i dobrze przemyślana logistyka
- Digital-to-Field: digitalizacja placu budowy
- Cyfrowa dokumentacja/Weryfikacja
- Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji przeciwpożarowej
- Robot Jaibot do półautonomicznego wiercenia
Faza powykonawcza
- Zarządzanie obiektami
- Cyfrowa dokumentacja powykonawcza
- Optymalizacja konserwacji budynków
Faza projektowania
OPTYMALIZACJA TWOJEGO PROJEKTU Z BIM

Podpory montażowe i rozwiązania przeciwpożarowe
Ekonomiczne wykonanie bez kolizji
Usługi zintegrowanego projektowania Hilti z wizualizacją 3D pomagają w planowaniu wielobranżowych konstrukcji wsporczych, w tym odpowiednich barier przeciwpożarowych, jeszcze na wczesnym etapie przed budową. Pozwala to znacznie zmniejszyć zużycie materiałów, zaoszczędzić cenny czas budowy i instalacji oraz uniknąć kosztownych zmian.
Obiekt BIM
Inżynieria wartości
Dla bezpieczniejszych i wydajniejszych budynków
Określasz nam swoje wymagania dotyczące projektu, a my planujemy zgodnie z tymi wymaganiami. Jeśli na przykład na pierwszym planie znajdują się standaryzacja, elastyczność lub modułowość, wówczas opracowujemy propozycję specjalnie zoptymalizowaną pod tym kątem. W przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych zdefiniowane standardy mogą zmniejszyć liczbę dopuszczeń jednostkowych i ewentualnie uprościć zmianę przypisania w trakcie eksploatacji.

Przejrzysta logistyka
Optymalizacja dostaw na plac budowy
Digitalizacja pracy ma pozytywny wpływ na dostawy na plac budowy. Materiały mogą być zamawiane i dostarczane specjalnie dla określonych obszarów projektu. Oznacza to, że zawsze masz odpowiedni materiał we właściwym miejscu i czasie.

Tworzenie modeli cyfrowych w terenie
Dla wiarygodnej dokumentacji
Informacje o istniejących budynkach są często niejednolite i niekompletne. Importowanie wymiarów i informacji o ścianach, sufitach, mocowaniach i komponentach MEP jako cyfrowego bliźniaka do modelu optymalizuje i lepiej dokumentuje operacje budowlane i zarządzanie obiektem.
Cyfrowe rozwiązania pomiarowe przeznaczone dla placów budowyFaza budowy
JAK CYFROWE ZARZĄDZANIE BUDOWĄ WPŁYWA NA CZAS BUDOWY

Usługi prefabrykacji, takie jak
Wstępny montaż, kompletowanie i cięcie szyn oszczędzają czas i wysiłek związany z instalacją
Szczegółowy model cyfrowy otwiera drzwi do prefabrykacji. Projekt prefabrykatu można wyeksportować za pomocą kilku kliknięć. Dzięki temu konstrukcje MEP mogą być prefabrykowane i mocowane bezpośrednio na miejscu. Czasochłonne przycinanie na długość i montaż nie jest już konieczny, unika się błędów, a dostarczany i instalowany jest tylko wymagany materiał.

Hilti Jaibot
Robotyka ze wsparciem BIM do zastosowań w technice budynków
Co by było, gdyby robot mógł przejąć powtarzalne zadania na placu budowy, zmniejszyć liczbę błędów montażowych i realizować projekty MEP szybciej, bezpieczniej i bardziej precyzyjnie? Oparty na cyfrowym planowaniu, półautonomiczny robot wiertniczy Jaibot sprawia, że rozwiązania mocujące w sektorach HVAC i projektowania wnętrz są jeszcze bardziej wydajne i znacznie bardziej produktywne.
Półautonomiczny robot do wierceń
Digital-to-Field
Przesyłanie danych cyfrowych na plac budowy
Przeniesienie cyfrowego projektu na plac budowy. W praktyce BIM-to-Field oznacza dokładne pozycjonowanie punktów wiercenia i elementów zalewanych w betonie, takich jak szyny kotwiące lub tuleje ogniochronne.Nowoczesne urządzenia, takie jak PLT 400, mogą uzyskać dostęp do zaprojektowanych elementów BIM/CAD i, na przykład, wyświetlać punkty mocowania bezpośrednio w rzeczywistości za pomocą lasera. Elementy wstawiane zwiększają produktywność, oszczędzając czas pracy, a jednocześnie zwiększając elastyczność, np. w przypadku zmian.
Mniej błędów i precyzyjne przenoszenie danych pomiarowych
Weryfikacja
Możesz wykazać, że zbudowałeś zgodnie z projektem
W ciągłym procesie cyfrowy model budynku jest głównym źródłem informacji. Model określa, co i gdzie ma zostać zainstalowane. Można również powiązać certyfikaty z modelem, co zapewnia spójną dokumentację. Dzięki narzędziom montażowym, takim jak klucz udarowy Hilti z adaptacyjnym modułem momentu obrotowego lub oprogramowanie Firestop Documentation Manager, można automatycznie zapisywać odpowiednie informacje podczas lub bezpośrednio po instalacji.
Faza powykonawcza
ZALETY BIM I ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA DLA ZARZĄDZANIA BUDYNKÓW

Cyfrowy bliźniak
Dla dokładnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej
Gdy budynek jest już użytkowany, cyfrowe skanery, takie jak urządzenia z serii Hilti PS lub urządzenia do tyczenia, takie jak Hilti PLT 400, mogą pomóc w aktualizacji modelu cyfrowego. W ten sposób zmiany są szybko i sprawnie dokumentowane, a także bezpośrednio przenoszone do modelu.

Weryfikacja i oddanie budynku do użytku
Cyfrowe rozwiązania do zarządzania budową i cyfrowa dokumentacja
Każda osoba odpowiedzialna za konserwację i kontrolę bezpieczeństwa budynku wie, jak kompleksowe są wymagania dotyczące dokumentacji. Cyfrowe rozwiązania do zarządzania budową i cyfrowa dokumentacja zdawczo-odbiorcza ułatwia tworzenie dokumentacji powykonawczej przez cały cykl życia budynku.

Usługa zintegrowanego projektowania (IDS)
Rozwiązywanie problemów z produktywnością na placu budowy jeszcze przed ich wystąpieniem
Dzięki Zintegrowanym Usługom Projektowym Hilti (IDS) można obniżyć koszty materiałów, skrócić czas budowy i uniknąć kosztownych i nieplanowanych rozwiązań na placu budowy. Weź Hilti na pokład w obszarach usług budowlanych i ochrony przeciwpożarowej już na etapie planowania. Bez profesjonalnego zintegrowanego planowania, trasy HVAC i zabezpieczenia przeciwpożarowe są planowane i wykonywane oddzielnie dla każdej branży. Hilti jako patrener projektowy może wesprzeć Cię w planowaniu i wdrażaniu międzybranżowych konstrukcji wsporczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z najnowszą metodologią BIM.
Odkryj indywidualne usługi zintegrowanego projektowania Hilti dla swojego następnego projektu:

1. Koncepcja
Określenie ogólnego podejścia do projektu i warunków ramowych dla dalszych usług.
Usługi:
- Podział projektu na poszczególne obszary z powtarzającymi się wymaganiami i zastosowaniami.
- Planowanie koncepcyjne zoptymalizowanych podpór MEP i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Projekt
Dalszy rozwój koncepcji do ostatecznego projektu, który jest udokumentowany raportami technicznymi.
Usługi:
- Planowanie konstrukcji MEP i rozwiązań ochrony przeciwpożarowej zoptymalizowanych zgodnie z wymaganiami projektu dla standardowych i powtarzalnych zastosowań lub dla specjalnych i złożonych sytuacji.
- Raporty techniczne i dokumentacja.
- Indywidualne usługi dodatkowe, takie jak oceny techniczne.

3. Modelowanie
Modelowanie i włączanie aplikacji i parametrów zdefiniowanych w planowaniu do modelu projektu oraz komunikacja dotycząca wszelkich problemów lub kolizji wymagających przeróbek.
Wyniki:
- Włączenie do modelu planowanych konstrukcji MEP i rozwiązań przeciwpożarowych.
- Powiadomienie o wszelkich problemach lub kolizjach w celu dalszej dyskusji.

4. Output
Dla sprawnego wdrożenia planowania na placu budowy - przejrzystego i udokumentowanego.
Usługi:
- Rysunki warsztatowe
- Ogólne rysunki aranżacyjne
- Dane cyfrowe w terenie
- Lista materiałów
- Propozycje usług cięcia, montażu i wstępnego montażu
Wsparcie projektowe
Hilti towarzyszy Ci jako partner podczas całego projektu i bierze udział w odpowiednich spotkaniach koordynacyjnych.
Usługi:
- Tworzenie Planu Zarządzania Projektem IDS (PZP).
- Udział w spotkaniach projektowych określonych w Planie Zarządzania Projektem IDS.
- Aktualizacja Planu Zarządzania Projektem IDS.
To także mogłoby Cię zainteresować

Przegląd wszystkich oprogramowań
Oprogramowanie Hilti wspiera Cię na wszystkich etapach budowy − od tworzenia projektu, pracy na placu budowy, po odbiór, dokumentację projektową.
Do zestawienia
Odpowiednie rozwiązanie dla projektantów
Realizujesz wymagający projekt? Jesteśmy Twoim partnerem i chętnie wesprzemy Cię naszymi rozwiązaniami inżynieryjnymi.
Przegląd rozwiązań