- Strona Główna
- Engineering
- Dział Techniczny
- Wklejane pręty zbrojeniowe
![Przesiewanie prętów zbrojeniowych za pomocą pakietu PROFIS Engineering Suite](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1692018891497/rebar-profis-engineering-sujet.jpeg)
Profesjonalne doradztwo, solidne połączenie
Prawidłowe projektowanie wklejanych prętów zbrojeniowych
Wklejane pręty zbrojeniowe stosowane są do połączeń typu beton-beton. Metoda ta jest odpowiednia do wzmacniania konstrukcji nośnych lub przeprowadzania renowacji i zmian konstrukcyjnych.
Połączenie różnych metod obliczeniowych ze specjalnie dostosowanymi żywicami iniekcyjnymi daje dziś wiele nowych możliwości w zakresie mocowania prętów zbrojeniowych. Projektowanie dotyczące wklejanych prętów zbrojeniowych można w czterech prostych krokach zoptymalizować pod względem zakresu zastosowania oraz kosztów wykonania.
Chętnie doradzimy jak prawidłowo zaprojektować bezpieczne zamocowanie.
Krok 1
Odpowiednie zastosowanie wklejanych prętów zbrojeniowych
Standardowe zastosowania wklejanych prętów zbrojeniowych to:
Łączenie na zakład
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1690812254928/uebergreifungsstoss.png)
Zakotwienia końcowe
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1690812276934/endverankerung.png)
Rozwiązania specjalne, jak np. pojedyncze pręty
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1690812297761/einzelstab.png)
Tak zwane „rozwiązania z użyciem nadbetonu” i zbrojenia na przebicie nie są elementem montażu prętów zbrojeniowych, ponieważ są one zgodne z innymi normami projektowymi, nawet jeśli w tym przypadku stosowane są systemy iniekcyjne. Więcej informacji na temat połączenia na ścinanie z użyciem nadbetonu i wzmocnienia konstrukcji nośnych w budownictwie betonowym można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Krok 2
Poprawne obliczenia dotyczące wklejanych prętów zbrojeniowych
Wszystkie metody związane z projektowaniem prętów zbrojeniowych mają swoje zalety i wady dotyczące obszaru zastosowania i wyników obliczeń. Jeśli nie są one wystarczające, Hilti oferuje inną metodę projektowania zgodną z normą EN 1992-1-1.
Wskazówki dotyczące projektowania:
Oprogramowanie PROFIS Engineering pomaga dobrać i zaprojektować wklejane pręty zbrojeniowe oraz porównać wyniki różnych metod projektowych.
W celu znalezienia odpowiedniej podstawy obliczeniowej dla Twojego zastosowania, Hilti podaje następującą uproszczoną zasadę:
Zastosowanie:
połączenie na zakład, zbrojenie dla podpór końcowych przegubowych elementów konstrukcyjnych, pręty zbrojeniowe poddane obciążeniu ściskającemu i projektowanie zakotwienia do pokrycia linii siły rozciągającej zgodnie z DIN EN 1992-1-1 (EC2).
Rozwiązanie:
Wybierz „Połączenie na zakład” lub „Pręty startowe” i „EN 1992-1-1”. Z reguły obliczenia te prowadzą do stosunkowo dużych długości zakotwienia ze względu na ograniczenie dopuszczalnych naprężeń przyczepności (wiązania).
Zastosowanie:
projektowanie sztywnego połączenia z użyciem prętów zbrojeniowych zgodnie z DIN EN 1992-1-1 (EC2), ale nie stosowanie go jako połączenia na zakład.
Rozwiązanie:
w module prętów zbrojeniowych wybierz „Pręty startowe” i model prętowy „EN 1992-1-1”. Taki sposób projektowania jest oparty na modelu kratownicy zgodnie z EN 1992-1-1 (EC2) dla węzłów ramowych.
Zastosowanie:
projektowanie sztywnego połączenia prętów zbrojeniowych o zwiększonej sile wiązania żywicy iniekcyjnej zgodnie z metodą obliczeniową TR 069, ale nie stosowanie go jako połączenia na zakład ani jako zakotwienia końcowego poddanego rozciąganiu.
Rozwiązanie:
Wybierz „Zakotwienie końcowe” i Raport Techniczny EOTA TR 069.
Nasza autorska metoda projektowania „Metoda Hilti” w oprogramowaniu PROFIS Engineering oferuje możliwość projektowania zgodnie z normą EN 1992-1-1 w połączeniu z faktycznie możliwą siłą wiązania systemu iniekcyjnego Hilti. Przegląd dotyczący zastosowania i norm projektowych dla możliwych połączeń znajdziesz w poniższej tabeli.
Krok 3
Właściwy wybór systemu iniekcyjnego
Najłatwiejszym sposobem na dobór odpowiedniego systemu iniekcyjnego jest podanie wszystkich warunków dotyczących zastosowania w oprogramowaniu PROFIS Engineering i przeprowadzenie obliczeń.
HIT-HY 200
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1/accordion_image.coreimg.png/1690962478340/hit-hy-200-r-v3-kw.png)
Szybkowiążący system iniekcyjny do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1, EOTA TR 069. Obejmuje 80% wszystkich technicznych warunków brzegowych.
HIT-RE 500
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_2/accordion_image.coreimg.png/1690963158098/hilti-hit-re-500-v4.png)
Wolnowiążąca epoksydowa żywica iniekcyjna do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1, EOTA TR 069. Do zastosowań standardowych i nie tylko (duże średnice prętów zbrojeniowych d > 32 mm, duże głębokości kotwienia i/lub seryjne zamocowania, duże zużycie żywicy (dozownik pneumatyczny).
HIT-FP 700
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1690962352407/accordion_image.coreimg.jpeg/1690963357325/hit-fp-700.jpeg)
Szybkowiążący system iniekcyjny do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1. Maksymalna dopuszczalna temperatura do 500°C. Odporność ogniowa zaprawy iniekcyjnej oferuje różne zalety dotyczące projektowania na wypadek pożaru w porównaniu z żywicami organicznymi.
HIT-CT 1
![](/content/hilti/E3/PL/pl/projektowanie/dzial_techniczny/post-installed-rebar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/accordion/item_1690962373887/accordion_image.coreimg.png/1690963540579/hit-ct-1.png)
Szybkowiążący system iniekcyjny do projektowania zgodnie z EN 1992-1-1. Do zastosowań standardowych lub zastosowań typu beton-beton szczególnie przyjaznych dla środowiska, certyfikat zgodnie z LEED®, BREEAM®.
Innymi wymogami technicznymi mogą być: narażenie na działanie ognia, projektowany okres użytkowania wynoszący 100 lat i zmęczenie materiału. Tutaj znajdziesz krótkie objaśnienie, a poniżej przegląd produktów w powiązaniu z możliwymi wymogami.
Szczegółowe porównanie żywic iniekcyjnych
Krok 4
Zapoznaj się z naszym kompletnym systemem wklejania prętów zbrojeniowych
Mocowanie z użyciem wklejanych prętów zbrojeniowych to nie tylko dobór odpowiedniego systemu iniekcyjnego − to tak naprawdę rozwiązanie systemowe, na którego jakość możesz mieć wpływ w drodze procedury przetargowej.