- Strona Główna
- Rozwiązania
- Ekspertyza
- Magazyn Hilti
- Informacje, trendy, rozwiązania
- 5 rzeczy dla bezpieczeństwa pracy
5 RAZY HILTI DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA
Kwestia bezpieczeństwa pracy dotyczy wszystkich w branży budowlanej. Dzięki pięciu następującym produktom, technologiom i rozwiązaniom w zakresie oprogramowania będziesz mógł bezpiecznie wykonywać swoją codzienną pracę
Wrzesień 2019 I 3 minuty I bezpieczeństwo pracy
Codzienne życie w branży budowlanej nie jest pozbawione zagrożeń. W rzeczywistości prawie żadna inna branża nie odnotowuje tylu wypadków przy pracy, co branża budowlana.
Wysokie ryzyko wypadków wynika z kilku czynników. Najbardziej oczywistym źródłem niebezpieczeństwa jest użycie ciężkiego sprzętu o wysokiej wydajności. Także sprzęt, który nie był odpowiednio konserwowany lub materiały robocze, które są używane po upływie daty ważności, stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa – jak chociażby niebezpieczne pękniecie tarczy w urządzeniach tnących.
Mniej uwagi przywiązuje się do długotrwałych szkód, choć są one tak samo poważne. Około 90% zgłoszonych przypadków chorób układu mięśniowo-szkieletowego przypada na branżę budowlaną.
Dla nas, jako Twojego partnera w budownictwie, niezwykle istotne jest, aby Twoje ryzyko było jak najniższe. W tym artykule opisaliśmy pięć przykładów ze świata Hilti, które wspierają bezpieczną pracę.
1. Nowości produktowe
-
Przecinarka spalinowa DSH 600-X firmy Hilti
Oprócz niewielkiej wagi i jednocześnie wysokiej mocy, posiada dodatkowy atut w postaci wydajnego hamulca tarczy tnącej.
ProduktuRęczna przecinarka diamentowa DCH 300-X firmy Hilti
Nowa funkcja cięcia na mokro skutecznie redukuje generowanie pyłu i jednocześnie zwiększa prędkość cięcia. Dzięki napędowi elektrycznemu DCH 300-X minimalizuje hałas i nieprzyjemne zapachy.
Produktu
Bezpieczne cięcie: Wysoka moc zapewnia szybki postęp − ale kryje również zagrożenia.
Aby zapewnić, że w dłuższej perspektywie narzędzia o dużej mocy takie jak nasze nowe przecinarki spalinowe, nie będą powodować żadnych problemów z ramionami i stawami, nie tylko zmniejszyliśmy wagę narzędzia, ale skupiliśmy się również na jego ergonomicznej konstrukcji. To zwiększa bezpieczeństwo podczas codziennej pracy.
Ponadto należy utrzymywać obciążenie pyłem na możliwie najniższym poziomie. Wśród narzędzi do cięcia na mokro i systemów odsysania pyłu istnieje cała gama technologii, zapobiegających długotrwałym uszkodzeniom. Nasze dwie nowe przecinarki spalinowe oferują dzięki nim moc i bezpieczeństwo.
Nasze usługi
ON!Track
Kompletne rozwiązanie do prostego zarządzania zasobami, niezależnie od producenta.
2. Opatentowane technologie
Przy opracowywaniu nowych technologii Hilti przywiązuje dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czy znasz poniższe, opatentowane technologie, zapewniające bezpieczeństwo pracy?
AVR – Aktywny system tłumienia wibracji
Technologia AVR redukuje uciążliwe wibracje nawet o dwie trzecie. Ryzyko dla zdrowia, powodowane przez wibracje rąk i ramion, jest ograniczone do minimum. Dzięki temu praca ze sprzętem Hilti jest znacznie mniej męcząca i nie wymaga aż tak dużego wysiłku.
ATC – System aktywnej kontroli momentu obrotowego
Podczas pracy z młotowiertarkami, zwłaszcza w pracach prowadzonych nad głową, na drabinach lub rusztowaniach, ryzyko urazów gwałtownie wzrasta. Wiele młotowiertarek i wkrętarek akumulatorowych Hilti jest zatem wyposażonych w technologię ATC. W sytuacji zakleszczenia wiertła, powoduje ona natychmiastowe zatrzymanie urządzenia. Minimalizuje to ryzyko skręcenia stawów barkowych lub ramion, a także ryzyko upadku.
DRS – System odsysania pyłu
Kurz najlepiej jest redukować u źródła jego powstawania. Jest na to wiele sposobów. Na przykład wiertła udarowe eliminują pył bezpośrednio w odwiercie. Innym rozwiązaniem są odkurzacze budowlane, które są podłączane bezpośrednio do narzędzia. Firma Hilti opracowała odpowiedni system odpylania dla każdego systemu i każdego zadania. Chroni to użytkowników przed długotrwałymi uszczerbkami na zdrowiu, takimi jak astma czy pylica płuc, które mogą być spowodowane potencjalnie niebezpiecznym pyłem.
3. Bezpieczne systemy użytkowe
Bezpieczeństwo na placu budowy wpływa na każdą pojedynczą czynność w miejscu działania:
od przygotowania obszaru roboczego, poprzez samo zastosowanie, aż po wszystkie kolejne etapy pracy.
System SafeSet
Z tego powodu podczas opracowywania produktu rozpatrujemy nie tylko samo urządzenie lub materiał eksploatacyjny z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika: bierzemy zawsze pod uwagę cały łańcuch zastosowań.
Dobrym przykładem tego jest rozwiązanie SafeSet do montażu wklejanych prętów zbrojeniowych. Zapewnia ona bezpieczeństwo na każdym etapie pracy: od niezawodnych obliczeń z użyciem oprogramowania PROFIS, przez wiertła udarowe zmniejszające zapylenie, aż po stosowanie bezpiecznych urządzeń wyposażonych w ATC i AVR. Dopełnieniem całego systemu są precyzyjnie dozowane żywice chemiczne.
4. Bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu zarządzaniu wyposażeniem/ magazynem
Zastosowanie wielu środków bezpieczeństwa jest wymagane ustawowo. Obejmuje to m.in. obowiązek udostępniania informacji związanych z bezpieczeństwem danych urządzeń.
Wszyscy pracownicy muszą mieć dostęp do ocen ryzyka dla każdego miejsca pracy. Dobrze udokumentowana historia konserwacji, jak również lista nadchodzących terminów inspekcji gwarantuje, że wszyscy użytkownicy będą zawsze pracować z bezpiecznymi, gotowymi do użycia urządzeniami.
5. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy
Zapobieganie jest lepsze niż interwencja - dotyczy to każdej pracy na budowie.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy i obsługi sprzętu zapewniają pracownikom wiedzę niezbędną do rzetelnej oceny i minimalizacji zagrożeń.
To także może Cię zainteresować
4 najważniejsze rozwiązania przeciwpożarowe
Wrzesień 2019 I 3 minuty I ochrona przeciwpożarowa
Rozwiązania przeciwpożarowe Hilti – dla instalacji wykonanej zgodnie z przepisami.
Czytaj więcejProjektowanie na wyższym poziomie
Wrzesień 2019 I 3 minuty I szkolenia
Poznaj najnowsze regulacje prawne i skorzystaj z wszechstronnego doświadczenia ekspertów podczas naszych szkoleń.
Czytaj więcejZnane jak: Unikanie wypadków
Wrzesień 2019 I 6 minut I szkolenia
Tylko ten, kto jest świadomy poważnych i długotrwałych zagrożenia związane z pracą na placu budowy, może ich uniknąć.
Czytaj więcejWyższe kompetencje, wyższy poziom bezpieczeństwa
Wrzesień 2019 I 2 minuty I szkolenia
Szkolenie użytkowników minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.
Czytaj więcej