- Strona Główna
- Rozwiązania
- Ekspertyza
- Magazyn Hilti
- Informacje, trendy, rozwiązania
- Szkolenia planistów
Projektowanie na wyższym poziomie
Poznaj najnowsze regulacje prawne i skorzystaj z wszechstronnego doświadczenia ekspertów podczas naszych szkoleń
Wrzesień 2019 I 3 minuty I szkolenia
Projekty budowlane mają niekiedy „złą prasę“: Eurotunel, szpital północny w Wiedniu czy lotnisko w Berlinie są na pierwszych stronach gazet. Oczywiście, tak duże projekty wiążą się dla projektantów z różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami. Niestety szczególnie w takich przypadkach błędy projektowe i budowlane prowadzą do straty pieniędzy i reputacji. W Europie co roku inwestuje się około półtora miliarda Euro na samą budowę obiektów – ryzyko finansowe dla projektantów, wykonawców i inwestorów jest więc proporcjonalnie wysokie.
Proces budowlany staje się coraz bardziej złożony – jednak można nim łatwo zarządzać
Wady konstrukcyjne mogą mieć wiele przyczyn. Oczywiście obejmują one także czynniki, nad którymi architekci i projektanci mają niewielką kontrolę. Należy do nich wysoka presja czasu i kosztów, a także brak specjalistów.
Jedną z głównych przyczyn jest jednak wysoka złożoność nowoczesnych procesów budowlanych i projektowych. Na przykład wymagania energetyczne lub wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dla obu obszarów typowe jest to, że niezbędne środki można wdrożyć tylko we współpracy ponad podziałami na branże specjalistyczne.
Jeszcze większą złożoność powoduje ogromna dynamika zmian w przepisach budowlanych. W bieżącym kwartale w samych tylko niemieckich przepisach technicznych dot. regulacji budowlanych umieszczono około 120 nowych lub zmienionych dokumentów.
Z drugiej strony architekci, projektanci branżowi i kierownicy budowy mają do dyspozycji również nowe możliwości precyzyjnego definiowania projektu i postępu prac budowlanych oraz bezproblemowego ich monitorowania. Warunkiem tego jest ścisła współpraca i nieustanny przepływ wiedzy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w budowę.
W toku szkoleń dla projektantów, oferowanych przez Hilti, wiedza na temat najlepszych praktyk dostarczana jest w zwięzły i przejrzysty sposób.
Wady można wykluczyć już na wczesnym etapie!
Dyplomowany inżynier Sven Michael Karner, Technical Trainer Specialist w firmie Hilti Austria
Jak postępujesz w trakcie szkoleń?
„Wiele błędów można wykluczyć już na etapie projektowania. W tym celu architekci i inżynierowie muszą konsekwentnie przeanalizować procesy budowlane. Pomagamy projektantom zrozumieć, gdzie i jak mogą powstawać problemy podczas realizacji prac na placu budowy. Pokazujemy im, w jaki sposób może na przykład działać przekazywanie informacji w punktach wspólnych dla różnych branż“.
Aby przekazywać taką wiedzę, należy ją posiadać …
„Właśnie to sprawia, że nasze szkolenia są wyjątkowe! Każdego dnia na całym świecie rzeczoznawcy Hilti są na placach budowy, wspierając lokalnych fachowców. To, co ma być przekazane w danym przypadku, jest następnie uzgadniane z naszymi klientami. W ten sposób potrafimy dać konkretne odpowiedzi wywodzące się z praktyki – pasujące dokładnie do obszaru działań uczestników szkolenia“.
W jaki sposób można zapewnić prawidłową realizację budowy?
„Mając w każdym szczególe przemyślany projekt. Przykład: dla konkretnego punktu mocowania do elementu konstrukcyjnego, projektant może wybrać określony system kotew, przy którym typowe wady montażowe, takie jak niewystarczające czyszczenie otworu, są wykluczone z uwagi na zastosowany system. Bezpieczeństwo projektowe zapewniają między innymi specyfikacje zastosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych“.
Szkolenia dla projektantów
Doświadczeni eksperci Hilti przeprowadzają w całej Europie specjalne szkolenia dla architektów, inżynierów budownictwa i projektantów. Nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy i doświadczenia z praktyki budowlanej. Konkretne przykłady treści i ćwiczeń są dostosowane do potrzeb grupy uczestników. Ponadto oferujemy również szkolenia modułowe, w ramach których można łączyć różne obszary tematyczne - od podstaw technicznych po szkolenia z oprogramowania.
Aktualne tematy szkoleń Hilti dla projektantów:
- Podstawy technologii mocowania
- Planowanie i projektowanie podkonstrukcji w dziedzinie infrastruktury technicznej budynku
- Technologia instalacji systemów ogrzewania i chłodzenia
- Zasady projektowania biernej ochrony przeciwpożarowej budynków
- Kształcenie w kierunku rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej
Bezpieczeństwo projektu z jednego źródła
Bezpieczne projektowanie i budowanie z Hilti
Hilti wspiera architektów i projektantów w bezpiecznym i zgodnym z najnowszymi przepisami projektowaniu. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom z jednego źródła: od pojedynczego produktu posiadającego aprobaty uznawane na całym świecie, poprzez specjalne rozwiązania programowe i obszerną bibliotekę BIM Hilti, po konkretne rozwiązania problemów za pośrednictwem naszego działu usług technicznych i transferu wiedzy w ramach oferty szkoleniowej Hilti.
To także może Cię zainteresować
Ochrona przeciwpożarowa made in Germany
Wrzesień 2019 I 3 minuty I ochrona przeciwpożarowa, kompetencje
Jak w Hilti współpracują ze sobą działy rozwoju i produkcji?
Doskonalenie kotew w laboratorium chemicznym
Wrzesień 2019 I 3 minuty I technologia kołków, kompetencje
Od badań do produkcji, tak powstają w Hilti kotwy chemiczne.
Czytaj więcejWirtualny świat na wyciągnięcie ręki
Wrzesień 2019 I 2 minuty I BIM, kompetencje
Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.