Szczytowa moc na lodowcu
Jak technologie Hilti wspierają operatorów najlepszych obiektów treningowych dla narciarzy uprawiających freeski oraz dla snowboardzistów
Ciężka praca na wysokości 3100 metrów – nie tylko dla sportowców
Snowboardzista, który się przewrócił, czuje się dobrze, kolejni zawodnicy czekają już na swój start. Tobias daje znak, że można już zjeżdżać. Za nim, między deskami, nartami i plecakami, w śniegu stoi akumulatorowa młotowiertarka Hilti.
„Stale jest nam potrzebna. Dlatego mamy ją zawsze pod ręką – inaczej się nie da“, wyjaśnia. Daniel pokazuje na barierki odgradzające, które prowadzą uprawiających freeski do wybicia na trasę Prime Line. „Każdego dnia musimy montować barierki od nowa“.
Faktycznie mocowania barierek odgradzających muszą wytrzymać nie tylko napierających zawodników, ale także wahania temperatury na lodowcu. W słoneczne dni temperatura wzrasta tu powyżej 0 stopni Celsjusza. Podłoże, w którym są osadzone barierki, topnieje. W nocy otwory znowu zamarzają i pokrywają się lodem, a barierka poluzowuje się. Gdy podłoże jest zamarznięte, trzeba wywiercić około 50 otworów, żeby można było umocować barierkę odgradzającą.
Ciężkie warunki pracy dla zestawów akumulatorowych wielokrotnego ładowania
Oczywiście warunki panujące na lodowcu nie są idealnymi warunkami do pracy z użyciem narzędzi akumulatorowych. Duża wilgotność powietrza, lód, śnieg i silne wiatry mają negatywny wpływ na wydajność narzędzi akumulatorowych. Szczególnie niekorzystne są bardzo niskie temperatury: dużo akumulatorów litowo-jonowych w temperaturach ujemnych gorzej się ładuje i szybciej się wyładowuje, ponieważ elektrolit w akumulatorze staje się lepki. Wtedy jony zaczynają się jeszcze wolniej przemieszczać między biegunami. Spada moc urządzeń. Akumulatory Hilti mają tryb pracy na niskiej temperaturze, który pomaga ustabilizować moc akumulatorów również w temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza. Na lodowcu Stubai jest to niewątpliwa ogromna zaleta, ponieważ temperatury w czasie czterech tygodni treningów w tym roku spadły do -17 stopni Celsjusza.