Jako profesjonalny i niezawodny partner wspieramy Cię w zakresie produktów budowlanych, rozwiązań systemowych, oprogramowania i usług w ramach metody projektowej opartej na BIM. Integracja procesu projektowego na wczesnym etapie wymaga – bardziej niż kiedykolwiek – zaangażowania ze strony dostawców systemów zamocowań, aby generować optymalne i dobrze przemyślane rozwiązania.
W tunelach wykonywanych za pomocą maszyny TBM przekrój poprzeczy jest zawsze okrągły. Dodatkowe elementy żelbetowe, np. na potrzeby chodników, płyt jezdnych lub sufitów podwieszanych, muszą być zatem wykonane później i połączone z konstrukcją tunelu. W takich sytuacjach stosuje się najczęściej startery zbrojeniowe lub wklejane połączenia zbrojeniowe.
Jakie rozwiązania mogą być najkorzystniejsze na Twoim projekcie?
Kwestie ochrony przeciwpożarowej konstrukcji żelbetowych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, szczególnie w budownictwie tunelowym. Obecnie widoczny jest w Polsce trend w kierunku stosowania w tym celu płyt lub mas ogniochronnych. W przypadku takiego rozwiązania niezwykle istotny jest wybór właściwych rozwiązań mocujących przetestowanych systemowo.
Okładziny ścienne stosowane są w celu ułatwienia czyszczenia tuneli, zmniejszenia hałasu, poprawy wentylacji oraz ukrycia kabli i instalacji rurowych. Okładzina daje również możliwość, przy optymalnym koszcie, poprawy estetyki tunelu.
Jakie rozwiązania mogą być najkorzystniejsze na Twoim projekcie?
W zależności od położenia w przekroju poprzecznym tunelu, czy to za okładziną ścienną, pod jezdnią czy w kanale technicznym nad sufitem podwieszanym, obowiązują różne wymogi i można zastosować różne rozwiązania mocujące.
Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?
Właściwe oświetlenie w połączeniu z systemami sygnalizacyjnymi ma istotny wpływ na bezpieczeństwo w tunelach. Wymagania stawiane przed zamocowaniami są różne na każdym projekcie, od materiałów podłoża, głębokości kotwienia, wymaganych dodatkowych badań i certyfikatów, po ograniczenia montażowe w czasie budowy.
Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?
Budowa szybu startowego dla maszyny TBM wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań mocujących, takich jak połączenie usztywnień poziomych ze ścianą szybu oraz mocowanie schodów, rur i pierścieni startowych.
Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?
Mocowanie siatek zbrojeniowych do betonu natryskowego
Zarówno ściany tunelu, jak i szachtu startowego, mogą być wykonane z betonu natryskowego. W celu uniknięcia lub zminimalizowania pęknięć, warstwa betonu natryskowego jest wzmacniana siatką zbrojeniową.
Jakie rozwiązanie będzie najlepsze do jej zamocowania?
Kable, wodociągi i przewody sprężonego powietrza, wykorzystywane podczas prac w tunelu, trzeba zamocować tymczasowo do jego ścian. Instalacje tymczasowe są zazwyczaj bardzo rozbudowane i muszą sprawnie działać nawet kilka lat trwania budowy.
Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?
Tymczasowe mocowanie urządzeń wentylacyjnych, oświetleniowych i pomiarowych
Podczas prac budowlanych i modernizacyjnych w tunelu należy zapewnić odpowiednią wentylację, chłodzenie. Kanały wentylacyjne (rury z tworzywa sztucznego) są zazwyczaj mocowane do sufitu tunelu za pośrednictwem kotew mechanicznych, które następnie muszą być łatwo demontowalne.
Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim projekcie?
Profesjonalna oferta dla instalatorów, zgodna z najnowszymi metodami, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo oraz zwiększa wydajność pracy na placu budowy dzięki wykwalifikowanej i kompetentnej kadrze:
Hilti jest Twoim partnerem począwszy od projektu, aż po realizację, oferując Ci szkolenia z wykorzystaniem najnowszych metod projektowania, w tym odpowiednich przepisów i aprobat/ocen. Nasze modułowe szkolenie w zakresie projektowania może być dostosowane do Twoich potrzeb:
Podstawy teoretyczne projektowania zamocowań
Zastosowanie oprogramowania, zaawansowana teoria i ćwiczenia praktyczne