- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Tymczasowe kable i instalacje rurowe
Mocowanie tymczasowych kabli i instalacji rurowych
Ogólne przepisy i wymagania

Kable wysokiego i niskiego napięcia, wodociągi i przewody sprężonego powietrza niezbędne do prowadzenia prac w tunelu muszą być tymczasowo przymocowane do ścian tunelu. Szczególnie w długich tunelach, jak również w tunelach budowanych z wykorzystaniem TBM, tymczasowa instalacja jest zazwyczaj bardzo rozbudowana. Zazwyczaj stosowane są specjalne wsporniki z kilkoma hakami.
Wymogi dotyczące tymczasowych mocowań kabli i rur
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Wymagane oprogramowanie do projektowania i dokumentacja
- Ze względu na ograniczony czas użytkowania, można stosować ocynkowane elementy mocujące
- Prosty i skuteczny montaż
- Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia, bezprochowo)
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 jest możliwe, ale zazwyczaj nie jest wymagane dla zamocowań tymczasowych.
Optymalny element kotwiący do tymczasowego mocowania kabli i instalacji rurowych

HUS4-H
- ETA-20/0867
- Regulowana śruba
- Szybkie osadzanie z użyciem zakrętarki z udarem stycznym
- Natychmiastowe obciążenie
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo
- Dostępne HUS3 z powłoką wielowarstwową (HUS HF)

HSA
- ETA-11/0374 (tylko beton niespękany)
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Szybkie osadzanie za pomocą narzędzia AT -Technologia Hilti SafeSet
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. z użyciem wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A2, A4 i ocynkowany

HVU2 + HAS-U
- ETA-16/0515
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z dokumentacją
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez używania systemów iniekcyjnych
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. za pomocą wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A4, ocynkowany i HCR (1.4529)
Systemy instalacyjne

Systemy instalacyjne MQ
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo i A2 / A4 - Idealne do zastosowania w tunelach bezpieczeństwa, pomieszczeniach technicznych i centrach sterowania. Punkty stałe i przesuwne dostępne w ramach systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania

Systemy instalacyjne MI
- Oznakowanie CE z EN 1090 do EXC2
- Oprogramowanie projektowe Profis Installation wraz z dokumentacją
- Obciążenia sejsmiczne
- Możliwa opinia sporządzona przez Hilti
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461
- Wysokie obciążenia
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak spawania
Do produktu MI
Wiercenie i uszorstnianie

TE 60-A36
Akumulatorowy młot kombi SDS Max z aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR) i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) do wiercenia i dłutowania w betonie przy ciężkich pracach
Do produktu
Oczyszczanie otworów
Osadzanie kotew

TE-C HVU2
Narzędzie do osadzania prętów kotwiących z łbem sześciokątnym do stosowania z patronami foliowymi
Do produktu