- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Mocowanie siatki zbrojeniowej pod beton natryskowy
Mocowanie siatek zbrojeniowych do betonu natryskowego
Ogólne wymagania

Mocowanie siatki zbrojeniowej do podłoża skalnego lub betonu natryskowego. Kluczowa przy tym rozwiązaniu jest szybkość montażu, ewentyalne ograniczenia stosowania kołków wstrzeliwanych i dostępność łączników. Wynika to z dużej ilości punktów zamocowań, zazwyczaj w całym przekroju tunelu.
Wymagania dotyczące mocowania siatek zbrojeniowych w warstwie torkretu
Ze względu na pokrycie zamocowania warstwą betonu najczęściej stosowany jest ocynk galwaniczny. Element mocujący powinien w bezpieczny sposób przenosić obciążenia siatki zbrojeniowej i warstwy natryskowej na podłoże do momentu całkowitego utwardzenia. Od strony wykonawczej kluczowa jest pewność zamocowania przy jednoczesnym jak najkrótszym montażu. Każdorazowo przed doborem najlepszego rozwiązania zalecane jest wykonanie testów na budowie.
Optymalne zamocowanie siatki zbrojeniowej pod beton natryskowy

HUS4-H
- ETA-20/0867 i ETA-21/0969 do nadbetonu
- Natychmiastowe obciążenie
- Regulacja
- Możliwość stosowania w betonie zielonym
- Zastosowanie przy dużych obciążeniach wyrywających
Do produktu HUS4-H

HIT HY 170
- ETA-14/0457 Możliwość regulacji pręta zbrojeniowego
- Możliwość zastosowania w betonie zielonym i skałach
- Zastosowanie przy dużych obciążeniach rozciągających
- Średni czas obróbki w temperaturze 20°C: 3min, średni czas utwardzania w temperaturze 20°C: 45min
- Systemy Hilti SafeSet
- Nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworu, jeśli zastosowane będą wiertła rurowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti
Do produktu HIT-HY 170
Wiercenie
Czyszczenie otworów
Osadzanie kotew

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Akumulatorowy dozownik (22V) z akcesoriami do dozowania żywicy iniekcyjnej
Określanie jakości/wytrzymałości betonu

BX 3-SCT
Nowa technologia osadzaków akumulatorowych do wczesnego badania wytrzymałości betonu natryskowego:
- osadzak nie wymagający amunicji
- testowanie nośności gwoździ nie jest potrzebne
- zakres zastosowania do betonu o wytrzymałości od 1 N/mm2 wzwyż

X-M6-8 DP7
Kołki gwintowane do BX 3-SCT do wczesnego badania wytrzymałości betonu natryskowego