- Strona Główna
- Engineering
- Zamocowania w tunelach
- Oświetlenie i sygnalizacja
Oświetlenie i sygnalizacja
Ogólne przepisy i wymagania

Wytyczne CIE (CIE 88-1990) wskazują, że ilość światła potrzebnego w tunelu zależy od natężenia światła na zewnątrz i wewnątrz tunelu.
Istnieje 5 kluczowych obszarów, które należy uwzględnić przy projektowaniu oświetlenia tunelu: strefa dostępu, strefa progowa, strefa przejściowa, strefa wewnętrzna i strefa wyjściowa.
Wymagania dotyczące mocowania oświetlenia i sygnalizacji
Zasadniczo, elementy mocujące powinny być dobrane w zależności od rodzaju oddziaływania i okresu użytkowania. Z naszego doświadczenia wynikają następujące wymagania:
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Wymagane oprogramowanie i dokumentacja projektowa
- Obciążenie ogniowe - Krzywa obciążenia ogniowego specyficzna dla projektu
- Obciążenie zmęczeniowe
- Obciążenie sejsmiczne
- Obciążenie udarowe
- Prostota i pewność zamocowania
- Możliwy demontaż elementu mocującego / możliwość ponownego użycia
- Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia, bezprochowo)
- W zależności od warunków krajowych, wymagane są A4 lub HCR.
- Uszczelnienie wywierconego otworu
Projektowanie / Regulacje normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
- Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
- Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS
Optymalny element kotwiący do mocowania oświetlenia i sygnalizacji

HST3-R
- ETA-98/0001
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Raport z badań przy obciążeniach udarowych wg wytycznych BZS
- Szybkie osadzanie z użyciem modułu AT, bezpieczne osadzanie z użyciem technologii Hilti SafeSet
- Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy
- Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1)
- Materiał A4 i HCR (1.4529) dostępny
Do produktu HST-HCR

HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515 Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- Obciążenie sejsmiczne dla kategorii C1 i C2
- Szybkie osadzanie bez systemów iniekcyjnych
- Odpowiedni do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. wiertnicą diamentową DD-30W i DD EC-1)
- Dostępny materiał A4 i HCR (1.4529)
Do produktu HAS-U A4

HVU-TZ + HAS-TZ + Podkładka wypełniająca
- ETA-03/0032
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Krzywe obciążenia ogniowego: ISO 834 i ZTV-ING
- ABZ/abG dla obciążenia zmęczeniowego
- Trzęsienie ziemi dla kategorii C1
- Raport z testu dla obciążenia udarowego zgodnie z wytyczną BZS
- Bezpieczne osadzenie z użyciem technologii Hilti SafeSet
- Trwałe i wytrzymałe miękkie patrony foliowe odpowiednie do użytkowania w warunkach panujących na placu budowy, dlatego nie ma ryzyka pęknięcia jak w przypadku patronów szklanych
- średni czas utwardzania w 20°C: 30min
- Demontaż elementu kotwiącego nie jest możliwy
- Odpowiedni dla otworów wierconych udarowo
- Materiał A4 i HCR dostępny
- Możliwe uszczelnienie otworu
Do produktu HVU-TZ
Do produktu Podkładka wypełniająca

Systemy instalacyjne MQ
- Ocena techniczna KOT
- Oprogramowanie projektowe Profis Instalation wraz z raportem obliczeniowym
- Projektowanie ogniowe i uderzeniowe możliwe z oceną inżynieryjną sporządzoną za pomocą Hilti Seismic
- Możliwość ponownego wykorzystania/demontowalne
- Dostępne w wersji ocynkowanej galwanicznie, ocynkowanej ogniowo, ocynk magnezowy i A2 / A4 - Idealne do tunelu, pomieszczeń technicznych i centrów sterowania
- Punkty stałe i przesuwne dostępne jako część systemu
- Elastyczność w montażu i projektowaniu
- Możliwa prefabrykacja
- Brak konieczności spawania
Wiercenie

TE DRS-6-A (02)
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
Do produktu

DD 30-W
Wiertnica diamentowa do wiercenia z ręki, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe
Do produktu