- Strona Główna
- Nowe Produkty
- Nowe produkty Hilti
![Innowacje Hilti w kwiecień 2024 roku](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1717435558210/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-header-image-multi-7zu4-pl.jpeg)
Nowe produkty
Innowacje Hilti
Każdego dnia opracowujemy nowe pomysły, aby praca na budowie była łatwiejsza, bezpieczniejsza i bardziej zrównoważona. Poprzez bezpośredni kontakt z naszymi klientami tworzymy rozwiązania, które są wyjątkowe pod względem jakości i wydajności.
Nowości produktowe Hilti
![MOBILNA PILARKA POPRZECZNA DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__793958569/image.coreimg.jpeg/1718885344272/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-sm-60-22-pl.jpeg)
AKUMULATOROWA PIŁA UKOSOWA SM 60-22
Bezprzewodowa ukośnica - nowość w naszym katalogu produktów Nuron!
Piła SM 60-22 Hilti z posuwem ręcznym, dedykowana do cięć prostych i złożonych w obu kierunkach. Wyposażona w technologię „shadowlight”, podkreśla linie cięcia cieniem krawędzi tarczy, co zwiększa dokładność i precyzję na obrabianym materiale.
W połączeniu z akumulatorem Nuron B22-255 maksymalna moc i skuteczność cięcia oraz najdłuższy czas pracy.
W opcji dodatkowego wyposażenia - stojak, dla większej wygody pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania. Możliwe również podłączenie z odkurzaczem budowlanym Hilti dla praktycznie bezpyłowego cięcia.
Standardowe wyposażenie zawiera: piłę SM 60-22, zbiornik i worek na pył oraz tarczę do drewna SCBW WU SPX 305 (40 zębów).
![System wprowadzania kabli CFS-T](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__645121981/image.coreimg.jpeg/1718887269825/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-cfs-t-pl.jpeg)
CFS-T 2.0 - uszczelnienia przeciwpożarowe spełniające najwyższe wymagania
Nasz system CFS-T 2.0 oferuje nowoczesne przejścia kabli i rur we wszystkich zastosowaniach przemysłowych oraz zabezpiecza infrastrukturę energetyczną dzięki innowacyjnej technologii uszczelniania i ochrony przeciwpożarowej. CFS-T gwarantuje wodoszczelność i gazoszczelność w ekstremalnych warunkach oraz ochronę przeciwpożarową aż do 2 godzin.
Instalacja jest szybsza i łatwiejsza dzięki adapterom wielokrotnego użytku. Zastosowanie kodowania kolorami zapewnia łatwiejszą inspekcję wykonanych prac montażowych.
![Wizerunek gwoździ Hilti DX 6 PAT i pistoletu DX 6 z magazynkiem](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1498171075/image.coreimg.jpeg/1718887293602/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-dx-6-pat-x-u-nail-pl.jpeg)
UNIWERSALNE GWOŹDZIE DX DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ
Za pomocą trzech rodzajów gwoździ można wykonać wszystkie podstawowe prace montażowe w betonie lub stali:
- X-C to standardowy gwóźdź do betonu
- X-U to nowy gwóźdź premium do betonu i stali
- X-X to nowy gwóźdź Ultimate z aprobatą ETA do prac wewnętrznych.
Mocowanie bezpośrednie i mocowanie magazynkowe zwiększają produktywność, zapewniają bezpieczniejszą pracę oraz najwyższą wydajność.
Sprawdź nasze najnowsze rozwiązania!
![Wydajny akumulatorowy wentylator budowlany: KCF 4-22](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__459126417/image.coreimg.jpeg/1718886141555/hil-24-05-01-inp-templates-jul-editorial-text-image-single-7zu4-kcf-4-22-pl.jpeg)
Akumulatorowy wentylator budowlany KCF 4-22
Wentylator budowlany Hilti na platformie akumulatorowej Nuron do chłodzenia i przewietrzania pomieszczeń. Posiada obrotową głowicę oraz haki do bezpiecznego zawieszania.
Dzięki regulacji głowicy i prędkości, zapewnia wydajną cyrkulację powietrza w kontenerach budowlanych lub podobnych zamkniętych pomieszczeniach.
W połączeniu z akumulatorem B22-170 (lub większym) działa przez cały dzień.
Pozostałe nowości Hilti
![HST 4-R - nasza najlepsza kotwa ze stali nierdzewnej](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_40_733152214/image.coreimg.jpeg/1717437836304/hst-r4-1400x700.jpeg)
Kotwa segmentowa HST4-R
Najwytrzymalsza kotwa segmentowa w naszej ofercie, do przenoszenia dużych obciążeń statycznych i sejsmicznych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w betonie zarysowanym (stal nierdzewna)
Kotwa segmentowa HST4-R![Aktywny egzoszkielet z zasilaniem Nuron EXO-T-22](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_40_960098441/image.coreimg.jpeg/1717437763391/te500-22-exo-t-sujet-7x4.jpeg)
Wyciąg narzędziowy plecakowy EXO-T-22
Wyciąg narzędziowy plecakowy, aktywnie rozkładający obciążenie, zapewniający komfortowe manewrowanie podczas ciężkich prac wyburzeniowych i wierceniem w ścianach (platforma akumulatorowa Nuron)
Wyciąg narzędziowy EXO-T-22![Abbildung Hilti Akku-Heißluftgebläse NHG 6-22](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_40_1094523794/image.coreimg.png/1716907569607/3327797-l149600-cropped.png)
Opalarka akumulatorowa NHG 6-22
Obkurczanie przewodów elektrycznych wymaga wysokiej precyzji. Można to osiągnąć za pomocą akumulatorowego pistoletu na gorące powietrze NHG 6-22, wysoce elastycznego, dojrzałego technicznie i uniwersalnego narzędzia.
Opalarka NHG 6-22![Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_40_57411401/image.coreimg.png/1717437338924/3096677-l147937.png)
Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22
Akumulatorowa szlifierka do betonu z silnikiem bezszczotkowym, do szlifowania szczelin i wykańczania powierzchni (platforma akumulatorowa Nuron)
Szlifierka do betonu DGH 130-22![Abbildung Hilti Nuron Akku-Schlagschrauber SIW 10-22](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_1__2072808646/image.coreimg.png/1716907892046/3275838-l700636.png)
Klucz udarowy SIW 10-22
Najwyższej klasy, akumulatorowa zakrętarka o dużym momencie obrotowym, z udarem stycznym, z uchwytem ¾” i pierścieniem ciernym, do osadzania kotew i dokręcania śrub przy dużych obciążeniach.
Klucza udarowy SIW 10-22![Hilti Nuron TE 50-22](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_1__1684710888/image.coreimg.jpeg/1717435973170/te-50-22-application-1400x700.jpeg)
Akumulatorowa młotowiertarka TE 50-22
Kompaktowa akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), o mniejszym ciężarze, większej mocy i niższym poziomie wibracji podczas wiercenia i dłutowania w betonie (akumulator Nuron)
Młot kombi TE 50-22![Zdjęcie zastosowania nad głową przy użyciu egzoszkieletu Hilti EXO-S](/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/nowosci-produktowe/nowosci-produktowe/_jcr_content/childSections/childsection_1372487/three_image_text_col_126157299/image_text_column_co_217383146/image.coreimg.jpeg/1690893168159/exo-s-shoulder-exoskeleton-l147327-2000x1000.jpeg)
Egzoszkielet EXO-S
Egzoszkielet budowlany przeznaczony do noszenia na ciele, który zmniejsza zmęczenie barków i szyi podczas wykonywania prac powyżej poziomu ramion, maks. obwód bicepsa 40 cm.
EXO-S