Akumulatorowa wiertnica diamentowa DD 150-U-22
Nowy produktProdukt #r18888603
Akumulatorowa wiertnica diamentowa, do wiercenia z ręki lub ze statywu, do otworów o średnicy od 52 do 162 mm (2 – 6-3/8") w betonie lub do 252 mm (10") w murze (akumulator Nuron)
- Zakres średnic: 52 - 162 mm
- Materiał podłoża: Kamień, Asfalt, Beton, Żelbet, Drewno
- Tryb pracy: System wiercenia ręcznego lub mocowany na statywie
Klienci wyszukali także wiertła diamentowe, wiertnica bezprzewodowa, wiercenie diamentowe, nowości lub Nuron
- Większa wydajność dzięki elektronicznej skrzyni biegów – elektroniczna regulacja dostosowuje prędkość obrotową/moment obrotowy, aby niezależnie od średnicy zapewnić optymalną prędkość wiercenia
- Bezpieczniejsze wiercenie diamentowe z ręki – system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zabezpiecza przed nieskręcaniem się w przypadku zakleszczania się modułu
- Więcej otworów z jednego ładowania – nowe wiertła koronowe zoptymalizowane do urządzeń akumulatorowych pozwalają wydłużyć czas pracy akumulatora nawet o 30%
- Łatwiejsze usuwanie rdzeni – funkcja oscylacyjna ułatwia usuwanie zablokowanego rdzenia, skracając przestoje
- Mniej czynności – dzięki interfejsowi Bluetooth® informacje z systemu zasilania wodą i odkurzacza są przesyłane w czasie rzeczywistym i prezentowane na jednym wyświetlaczu
- Wiercenie ze statywu na mokro przepustów w betonie na rury, korytka kablowe i przewody oraz przy montażu balustrad i barier
- Wiercenie z ręki na mokro otworów pod małe rury w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Ręczne wiercenie na sucho w murze przepustów dla rur w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych
- Wiercenie diamentowe z ręki otworów o dużych średnicach przy montażu rur kanalizacyjnych, kominów i pieców


- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.