Nowe produkty 2025

Nowe produkty

Odkryj nasze najnowsze produkty, oprogramowanie i usługi

Każdego dnia dążymy do tego, aby praca na budowie była bezpieczniejsza i bardziej wydajna. Współpracując z naszymi klientami, tworzymy rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością.

Sprawdź nasze najnowsze produkty!

Bezpieczna i wydajna praca na budowie

Hilti DD 150-22

Akumulatorowa wiertnica DD 150-U-22

Najnowsza, kompaktowa i łatwa w użyciu bezprzewodowa wiertnica Hilti!

Podobnie jak akumulatorowa wiertnica DD 110-D-22 - mobilność i moc platformy akumulatorowej Nuron.​ Uniwersalność - możliwość wiercenia z ręki i statywu, na sucho i mokro. ​Duży zakres średnic dla zastosowanych wierteł koronowych: do 250mm​.

Nowe portfolio wierteł:​ lepsza żywotność, niższe zużycie rury wiertła dzięki specjalnej konstrukcji modułu.

Nowy statyw:​ kompaktowy rozmiar, zmniejszona masa​.

Akku DSH 700-22 ATC

Druga generacja przecinarek akumulatorowych DSH

Nowe przecinarki Nuron: DSH 600/700-22

Najważniejsze korzyści - większa moc i dłuższy czas pracy przy zastosowaniu nowych akumulatorów Nuron B22-290 lub B22-195​.

Zaawansowane zabezpieczenia – nowy system aktywnej kontroli momentu obrotowego 3D (ATC) w niecałą 1 sekundę zatrzymuje piłę przy wystąpieniu odrzutu, a szybki hamulec zatrzymuje tarczę w czasie ≤ 4 s od zwolnienia wyłącznika​.​

Kotwa segmentowa HST4

Kotwa segmentowa HST4

Najwytrzymalsza kotwa rozprężna w naszej ofercie - do przenoszenia dużych obciążeń.

Doskonała wydajność HST4 sprawia, że projekty nie muszą być ponownie przeliczane na budowie – nie ma potrzeby ponownego określania równoważnego rozwiązania.​

Unikalna i nowatorska konstrukcja kotwy - możliwość osiągnięcia wydajności na wyrywanie dla rozmiarów M10-M16, takich jak kotew zabetonowanych.​

Precyzyjne cięcie prętów zbrojeniowych NRC 6-22

Akumulatorowa przecinarka do prętów zbrojeniowych NRC 6-22

Precyzyjne cięcie prętów zbrojeniowych

Profesjonalne, dedykowane urządzenie dla zbrojarzy, najszybsza prędkość cięcia prętów zbrojeniowych.​ Możliwość cięcia prętów gwintowanych na zimno.​

"Mocna dmuchawa akumulatorowa NBL 6-22  "

Mocna dmuchawa akumulatorowa NBL 6-22

Wydajne usuwanie drobnego gruzu – tryb boost zapewnia przepływ powietrza do 13 m3/min z prędkością 187 km/h, co pozwala szybko usunąć praktycznie każdy rodzaj drobnego gruzu na budowie..

Łatwa regulacja i transport – teleskopową rurę można bez trudu wydłużyć podczas użytkowania lub zdemontować na czas transportu i przechowywania.

Tryb regulacji prędkości i opcjonalny pasek na ramię pozwalają bez wysiłku pracować z ustaloną prędkością.

Łącznik HTC-P2P do paneli drewnianych

Łącznik HTC-P2P do paneli drewnianych

System łączników do drewna, do wyrównywania i mocowania paneli z drewna laminowanego krzyżowo (CLT) w konstrukcjach materiałów drewnopochodnych.

Łącznik P2P można szybko regulować lub zdejmować w dowolnej chwili, co ułatwia instalowanie i pozwala na montaż konstrukcji tymczasowych.

Piła taśmowa do głębokiego cięcia SB 6-22

Piła taśmowa do głębokiego cięcia SB 6-22

Najnowsza piła taśmowa na platformie akumulatorowej Nuron. Jej największe zaletą jest duża głębokość cięcia, która pozwala na wykonywanie jeszcze większej liczby zadań związanych z obróbką metalu/tworzyw sztucznych. Została wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym dwa włączniki wymagające obsługi obiema rękami, co skutecznie minimalizuje ryzyko wypadków.

Akumulatory Nuron B 22-195 i B 22-290 o największej pojemności

Nowe akumulatory na platformie Nuron!

 

Wycofanie z portfolio 2 akumulatorów Nuron:

B 22-170 oraz B 22-255

Zastąpienie ich najnowszymi:

B 22-195 oraz B 22-290

W najnowszych akumulatorach zastosowano ogniwa o dużej pojemności i wydajności, które są zoptymalizowane tak, aby umożliwić dłuższe wykonywanie intensywnych prac w najnowszych urządzeniach Hilti. Umożliwiają ładowanie o 50% szybsze niż ich poprzednicy (przy użyciu prostownika C8 Nuron).

Akumulator B 22-290 ma największą pojemność w naszej ofercie, dzięki temu elektronarzędzia na platformie akumulatorowej Nuron osiągają maksymalną wydajność na jednym ładowaniu!

Nowe portfolio dłut

Nowe portfolio dłut

Nowe dłuta w najlepszej cenie!

Zwiększona szybkość dłutowania, specjalna konstrukcja, która zmniejsza liczbę awarii narzędzi Hilti i obniża koszty ich napraw​.

Łącznik do drewna HCW-S

Łącznik do drewna HCW-S

Rozwiązania dla budownictwa drewnianego

Najnowszy łącznik do drewna przenoszący obciążenia ścinające, do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych – to część systemu łączników do drewna umożliwiających szybkie i efektywne wykonywanie prac.

Udoskonalona konstrukcja - kotwa segmentowa HST2 V3

Udoskonalona konstrukcja - kotwa segmentowa HST2 V3

Niezrównana moc i wytrzymałość!

Wysoce wytrzymała kotwa zapewniająca doskonałą równowagę między wydajnością a efektywnością kosztową​. Aprobata pozwala pominąć etap czyszczenia, jednocześnie osiągając​ pożądane nośności​.

Zmienna głębokość osadzania zwiększa elastyczność projektowania, umożliwiając optymalizację rozmiaru kotwy i redukcję kosztów materiałów

Hilti VC5

Odkurzacz budowlany Hilti VC 5L

Wydajny odkurzacz budowlany do codziennego sprzątania na budowie –  wytrzymały, poręczny odkurzacz przewodowy, pomaga utrzymać czystość na budowie.

To również może Cię zainteresować

Obejmy do rur MRP-C

Obejmy do rur chłodniczych MRP-C

Najnowsze obejmy do rur chłodniczych MRP-C do mocowania instalacji wody lodowej i chłodniczej. Ocynkowana galwanicznie obejma do rur klasy Premium, do mocowania rur instalacji wody zimnej i chłodniczych o różnej grubości izolacji.

Przeczytaj o szczegółach MRP-C
EXO-T-22 z akumulatorem Nuron

Wyciąg narzędziowy EXO-T-22

Prace wyburzeniowe z użyciem ciężkich młotów udarowych i młotowiertarek są trudne i fizycznie wymagające. Mamy na to sposób: Wyciąg narzędziowy plecakowy EXO-T-22.

Przeczytaj o szczegółach EXO-T-22
Opalarka akumulatorowa NHG 6-22

Opalarka akumulatorowa NHG 6-22

Do zakańczania kabli, obkurczania i gięcia rur. Specjalna nagrzewnica pozwala na osiągnięcie temperatury 300°C w 4 sekundy i 500°C w 20 sekund, dzięki czemu można pracować szybciej i wydajniej.

Przeczytaj o szczegółach NHG 6-22
Abbildung Nuron Akku-Betonschleifer DGH 130-22.

Akumulatorowa szlifierka do betonu DGH 130-22

Szlifowanie betonowych ścian i sufitów w celu usunięcia śladów deskowań.

Przeczytaj o szczegółach DGH 130-22