Przecinarka akumulatorowa DSH 700-22 ATC (300 mm)
Nowy produktProdukt #r21488468
Uniwersalna przecinarka akumulatorowa z uchwytem tylnym, do cięcia na głębokość do 120 mm tarczami 300 mm w betonie, murze i metalu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał podłoża: Wszystkie rodzaje betonu i cegieł, Wszystkie rodzaje muru (pustak, kamień wapienny, itp.), Asfalt, Stal, Minerał
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 290 x 350 mm
- Klasa ochrony: Zasilane z akumulatora IEC
Udostępnij
Klienci wyszukali także cięcie betonu, przecinarka, nowości lub Nuron
Właściwości
- Dopasowana klasa mocy – druga generacja charakteryzuje się lepszym rozkładem mocy, dzięki czemu pod względem wydajności i sposobu pracy dorównuje przecinarce spalinowej 70 cm3, ale bez spalin, hałasu czy silnych wibracji
- Zaawansowane zabezpieczenia – nowy system aktywnej kontroli momentu obrotowego 3D (ATC) w niecałą 1 sekundę zatrzymuje piłę przy wystąpieniu odrzutu, a szybki hamulec zatrzymuje tarczę w czasie ≤ 4 s od zwolnienia wyłącznika
- Dłuższy czas pracy – przy stosowaniu tarcz 300 mm SPX Universal A zoptymalizowanych do urządzeń akumulatorowych cztery akumulatory B 22-255 Nuron umożliwiają wykonanie o 30% więcej cięć niż jeden pełny zbiornik paliwa (patrz dane techniczne poniżej)
- Włączanie przyciskiem – zielona kontrolka LED na przycisku wyłącznika sygnalizuje, że elektronarzędzie jest włączone, po upływie 1 minuty następuje automatyczne wyłączenie
- Uniwersalność – przecinarka ważąca 13,5 kg (z dwoma akumulatorami B 22-255 i tarczą 300 mm) może być używana do wykonywania cięć z tarczą skierowaną zarówno w dół, jak i do przodu.
Aplikacje
- Prace budowlane – wycinanie otworów w ścianach z cegły lub betonu
- Prace w metalu: cięcie profili, rur i blach stalowych
- Układanie chodników – przycinanie krawężników i płyt chodnikowych do odpowiednich wymiarów
- Prace murarskie – przycinanie cegieł i bloczków do odpowiednich wymiarów
- Podłogi: wycinanie szczelin dylatacyjnych w betonie świeżym


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.