Modułowa budowa
Prefabrykacja seryjna dla większej wydajności w branży budowlanej
Podejścia, takie jak wczesne i kompleksowe planowanie oraz praca z procesami cyfrowymi, mają zastosowanie nie tylko w budownictwie modułowym. Prefabrykację można również częściowo zrealizować innymi metodami budowlanymi.
„Od samego początku chcieliśmy zaprojektować budynek modułowy, który spełnia te same wymagania i ma taką samą trwałość jak budynek konwencjonalny“.
Jörg Bauer buduje z litego drewna. Jego firma jest jedyną w Europie, która oferuje certyfikowane pod względem zrównoważonego rozwoju budynki, które przetrwają od 80 do 100 lat. Budynki modułowe są w 98% prefabrykowane. Podłogi, okna i okładziny ścienne, a także całe wyposażenie elektryczne i sanitarne są montowane w hali, dzięki czemu klient finalnie otrzymuje ukończony budynek. Korzyści z seryjnej produkcji elementów modułowych są oczywiste: „Jeśli dziś zbudujesz budynek, a następnie go reprodukujesz, koszty produkcji w kontekście płac spadną o około 30 procent“, mówi przedsiębiorca. Pracownicy Bauera nie muszą przeglądać projektów budowlanych. Każda czynność została dobrze opanowana.
Budynki modułowe Variahome są porównywalne cenowo z tradycyjnymi, ponieważ do produkcji używa się materiałów o wysokiej jakości i litego drewna.