systemowy montaż zaciskania rur
Z wizytą na placu budowy techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej
Florian Röger jest szefem w trzecim pokoleniu. Jego dziadek założył rodzinną firmę w Günzburg w 1950 roku. Ojciec kontynuował tę działalność, a teraz wszystko jest gotowe na przejęcie biznesu przez syna. Firma liczy obecnie 30 pracowników. Jej oferta obejmuje zarówno remonty łazienek, jak i instalację wody pitnej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, a także planowanie i realizację dużych projektów.
„Kompletny program sanitarny, grzewczy i klimatyzacyjny“ – tak o swojej pracy mówi Florian Röger, który przesiaduje dziś prawie wyłącznie w biurze. Z tym wiąże się bycie „szefem juniorem“. Na plac budowy jeździ głównie po to, aby wyciągnąć wnioski istotne dla swoich projektów lub jeśli realizowane jest nietypowe zlecenie. Podobne do tego, w ramach którego możemy mu dzisiaj towarzyszyć: kompleksowy obiekt odnowy biologicznej w sektorze prywatnym, zasilany przez elektrociepłownię.
Masz mniej zmartwień, ponieważ automatycznie dostajesz system do profesjonalnego montażu, kompatybilny z systemem dostawcy.
Pomieszczenie Centrum Technicznego jest wykończone. Bufory, pompy, mieszalniki i niezliczone linie dystrybucyjne. Ponadto specjalne wymagania dotyczące basenu, jacuzzi i nawadniania ogrodu. Cała instalacja składa się z połączeń zaciskowych. Inne techniki łączenia są dziś rzadko używane. „Ostatni raz lutowałem na egzaminie czeladniczym i potem już nigdy więcej“ – żartuje Florian Röger.
„Obecnie staramy się używać jedynie kilku systemów rur i złączek. Dlatego mamy cęgi zaciskowe do metalu – obojętnie czy to do miedzi czy stali nierdzewnej – oraz cęgi zaciskowe dla wielowarstwowych rur kompozytowych.“ Liczba systemów zaciskowych na rynku w ostatnich latach ogromnie wzrosła – i stale rośnie. Wielu producentów rur i kształtek udziela gwarancji wyłącznie na własny system.
Chociaż możliwe jest również dociskanie połączeń innych producentów za pomocą odpowiednich szczęk zaciskowych, często brakuje odpowiednich aprobat. Konsekwencja: użytkownik musi dostosować się do kilku urządzeń zaciskowych lub ponosić ryzyko odpowiedzialności w trakcie instalacji.
Akumulatorowe zaciskarki hydrauliczne.
Dzięki nowej zaciskarce do rur firmy Hilti, systemy mogą być stosowane w ustalony i uregulowany sposób. W wyniku współpracy Hilti z uznanymi producentami rur i złącz, instalator będzie potrzebował w przyszłości tylko jednej zaciskarki do rur. „Nie musisz się o nic martwić, ponieważ automatycznie dostajesz system do profesjonalnego montażu, kompatybilny z systemem dostawcy.“
Chodzi o to, aby zabezpieczyć klienta i wyeliminować ryzyko związane z odpowiedzialnością. Przecież między zaplanowaniem projektu, ofertą i przygotowaniem instalacji nie ma praktycznie czasu, aby myśleć o kompatybilnych i bezpiecznych połączeniach zaciskowych.
Starsze, mechaniczne narzędzia po prostu tylko zaciskały.
Do instalacji wody pitnej i grzewczej w SPA w pobliżu Günzburg, firma zastosowała rury ze stali nierdzewnej. Linia gazowa wykonana jest z wielowarstwowej rury kompozytowej. „Najważniejszą rzeczą jest właściwe przygotowanie rurociągów“ – Florian Röger tak opisuje prace w pomieszczeniu technicznym. „Oczyść rury i oznacz głębokości wsunięcia!“ Nawet jeśli nowa zaciskarka do rur za pomocą sygnału akustycznego i wizualnego ostrzega o błędnym wykonaniu łączenia zaciskowego, diabeł tkwi w szczegółach. „Starsze, mechaniczne urządzenia po prostu zaciskały“ – żartuje. „Wtedy nie zawsze wiedziałeś, jaki jest efekt.“ Monter także docenia poręczność nowego urządzenia Hilti. „Zwłaszcza w przypadku niewielkiej zaciskarki akumulatorowej NPR 19-A można elastycznie dostosować się do rury o średnicy do 35 mm i dostać się do każdego zakamarka. Na drabinie lub rusztowaniu po prostu łatwiej i szybciej pracuje się z poręcznym urządzeniem bezprzewodowym.“
W swojej firmie Florian Röger opiera się całkowicie na technologii akumulatorowej. Prawie wszystkie urządzenia są zaprojektowane dla platformy Hilti 22 Volt. „Kiedy przekazuję jednemu z moich współpracowników urządzenie przewodowe, patrzy na mnie obrażony“ – mówi. Zalety urządzeń akumulatorowych nad przewodowymi są jednoznaczne: „Po prostu szybciej przenosisz się z miejsca na miejsce, nie musisz nosić bębna kablowego i nadal pracujesz z taką samą mocą.“ Z urządzeń przewodowych firma posiada w magazynie tylko duże młoty wyburzeniowe, takie jak Hilti TE 60 lub TE 70.
Flota pojazdów firmy jest jednak w pełni wyposażona w urządzenia akumulatorowe. Przy zaledwie pięciu akumulatorach na pojazd, pracownicy świetnie radzą sobie z wykonywaniem codziennych prac.
„Jeśli jedna bateria się wyczerpie, korzysta się z innej, od drugiego urządzenia, ale w rzeczywistości moc jednej w pełni naładowanej baterii akumulatorowej wystarczy na cały dzień pracy – bez względu na to, jaki rodzaj pracy jest wykonywany“ – mówi Florian Röger. Dzięki nowym prostownikom firmy Hilti, akumulatory można ładować w krótkim czasie. „A dzięki adapterom 12 V – można to zrobić nawet podczas jazdy samochodem“, mówi Florian Röger.
Tylko dwie walizki – a mamy do dyspozycji aż pięć urządzeń.
Platforma dla większości urządzeń niezbędnych w branży hydraulicznej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Florian Röger ceni sobie cały pakiet od Hilti. Jako klient usługi Zarządzania Flotą może on kompletować sobie różne zestawy narzędzi akumulatorowych i zmniejszyć liczbę walizek, które trzeba dostarczyć na plac budowy.
„W każdym pojeździe znajduje się jeden zestaw narzędzi, składający się z akumulatorowej wiertarki udarowej, akumulatorowej szlifierki kątowej i akumulatorowej wkrętarko-wiertarki oraz drugi zestaw, w którego skład wchodzą: piła szablasta i akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym. I oczywiście walizka z zaciskarką do rur.“
W zależności od zamówienia, podstawowe wyposażenie uzupełniane jest o dodatkowe akcesoria i narzędzia. Hilti oferuje teraz kompletny asortyment dla branży hydraulicznej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Florian Röger korzysta również z usług takich jak szkolenia czy prezentacje produktów dla swojej firmy. „Firma Hilti przeprowadziła już u nas na budowie szkolenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej i szkolenie z zakresu kotew. Kompletny pakiet składający się ze sprzętu, narzędzi, Zarządzania Flotą i usług to dla nas ogromna korzyść.“
To także może Cię zainteresować
Profesjonaliści w dziedzinie szlifowania
Styczeń 2020 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
W zależności od zastosowania, szlifowanie metali stawia przed użytkownikiem różnorodne wymagania. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób mistrzowsko poradzisz sobie z każdym rodzajem szlifowania metali dzięki użyciu urządzeń Hilti.
Czytaj więcejOsobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie
Styczeń 2020 I 5 minut I Hilti Stores
Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.
Czytaj więcejUdany duet na rzecz większej produktywności
Październik 2019 I 4 minuty I usługi
Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.
Czytaj więcejWyższe kompetencje, wyższy poziom bezpieczeństwa
Wrzesień 2019 I 2 minuty I szkolenia
Szkolenie użytkowników minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.
Czytaj więcejZestaw swój zestaw
Za pomocą konfiguratora Zestaw Swój Zestaw możesz stworzyć swój indywidulany zestaw. Oznacza to, że możesz wybrać tylko te narzędzia, których potrzebujesz. To proste. Wystarczy wybrać narzędzia, akumulatory, ładowarki i akcesoria.
Czytaj więcej