bezpieczne wiercenie i dłutowanie
Tu się buduje! Zachowanie największego możliwego poziomu bezpieczeństwa jest koniecznością
Prowadzenie prac bez zbędnego ryzyka wymaga pełnej kontroli
W rękach pracowników są nie tylko narzędzia, ale także ich własne bezpieczeństwo. Statystyki wypadków prowadzone przez niemiecki fundusz ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków [Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – DGUV] pokazują, iż bardzo istotne jest ostrożne zachowanie i przewidywanie potencjalnych zagrożeń n placu budowy. Podczas pracy z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych, do jednego na dziesięć urazów dochodzi wskutek nieostrożnego lub niezdarnego ruchu pracownika. Niezbędne jest zatem szczegółowe przeszkolenie pracowników w zakresie użycia narzędzi technicznych. Jednak zdecydowanie największe ryzyko obrażeń powstaje zawsze wtedy, gdy pracownik traci kontrolę nad swoim narzędziem. Taka sytuacja jest przyczyną prawie trzech czwartych wypadków w miejscu pracy, zarejestrowanych przez DGVU. Typowym przypadkiem jest odrzut maszyny, gdy przy przebiciu pręta zbrojeniowego dochodzi do nagłego zablokowania się wiertła. Jednak takich zagrożeń można w dużej mierze uniknąć przede wszystkim dzięki zastosowaniu wysoce skutecznej i innowacyjnej technologii maszyn.
Jeżeli dojdzie do zablokowania wiertła w wierconym otworze, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC samoczynnie odłącza silnik w ciągu niecałej jednej setnej sekundy.
Z młotem kombi firmy Hilti wiercisz i dłutujesz w sposób produktywny i bezpieczny
W firmie Hilti, bezpieczeństwo i higiena pracy jest centralnym elementem prac rozwojowych naszych inżynierów. Bezpieczna i jak najmniej obciążająca obsługa naszych młotów kombi jest tak samo istotna, jak ich wysoka i ciągła wydajność. Dlatego nasza najnowsza generacja młotów kombi oferuje: skuteczną ochronę przed odrzutem maszyny, prostą, ergonomiczną obsługę i znaczne zmniejszenie obciążenia fizycznego spowodowanego wibracjami.
Aby przeciwdziałać utracie kontroli nad narzędziem w wyniku odrzutu, nasi inżynierowie opracowali opatentowaną technologię Systemu Aktywnej Kontroli Momentu Obrotowego (ATC). Jeżeli dojdzie do zablokowania wiertła w wierconym otworze, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC samoczynnie odłącza silnik w ciągu niecałej jednej setnej sekundy. Wiertarkę udarową wyposażyliśmy w tym celu w bardzo precyzyjną technologię czujników, taką, jaka jest stosowana na przykład w poduszkach powietrznych samochodów.
Obciążenia dłoni i ramion, spowodowane wibracjami generowanymi przez narzędzie, obniża Aktywny System Tłumienia Wibracji (AVR). Technologia opracowana przez inżynierów Hilti zmniejsza obciążenie wibracyjne naszych młotów udarowych o dwie trzecie w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń. Technologia ta zwiększa bezpieczeństwo pracy i może zapobiegać chorobom związanym z oddziaływaniem wibracji na dłoń i ramię.
Zagrożenia i obciążenia, związane z hałasem i pyłem, są również skutecznie i niezawodnie minimalizowane przez nasze optymalnie dostosowane urządzenia i akcesoria. Dzięki rozwiązaniom systemowym Hilti do odsysania pyłu, możesz wiercić otwory niemal w bezpyłowy sposób.
Wydajne dłutowanie – teraz również z akumulatorami Hilti 22 V
Akumulatorowy młot kombi Hilti TE 6-A22 to nasza nowa potęga. Dzięki niemu możesz w wydajny i bezpieczny sposób wykonywać nawet zadania wymagające wiercenia i dłutowania. Jego 36-woltowe baterie akumulatorowe zapewniają bezprzewodową pracę z doskonałą wydajnością silnika. Dodatkową zaletą tego narzędzia są wszechstronne funkcje zabezpieczające, czyli System Aktywnej Kontroli Momentu Obrotowego ATC oraz Aktywny System Tłumienia Wibracji AVR.
Bezprzewodowo – także do wymagających zadań
To także może Cię zainteresować
Plac budowy bez urządzeń przewodowych
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj nasze 3 platformy akumulatorowe, które zapewnią Twoim urządzeniom odpowiednią moc.
Czytaj więcej7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś
Styczeń 2020 I 6 minut I technologia akumulatorowa
Siarka, wapno i krew pająka – czy z tego będą składać się akumulatory w przyszłości? Jakiej wielkości jest najmniejszy i największy akumulator na świecie? Przeczytaj 7 faktów na temat akumulatorów, których jeszcze nie znałeś.
Czytaj więcejOsobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie
Styczeń 2020 I 5 minuty I Hilti Stores
Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.
Czytaj więcejSposób na proste projektowanie
Listopad 2019 I 2 minuty I technika pomiarowa, BIM
Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.
Czytaj więcejUdany duet na rzecz większej produktywności
Październik 2019 I 4 minuty I usługi
Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.
Czytaj więcej